norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Crochet de bridage à embase et levier à serrage rapide
04371

Crochet de bridage à embase et levier à serrage rapide

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Corps de base et crochet de bridage en acier de traitement.
Poignée de manutention en fonte d'aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique renforcé de fibre de verre PA 66 GF 35-X.
Axes d'articulation, goujon et rondelle en inox 1.4305.

Finition :Corps de base et crochet de bridage traités et brunis.
Poignée revêtue de poudre noire.
Rondelle de pression noire.
Axe d'articulation, goujon et rondelle naturels.
Nota :Idéal pour les bridages pour lesquels les pièces doivent être insérées par le haut, car le crochet de bridage peut pivoter pour faciliter l'insertion ou le retrait de la pièce à usiner.

La hauteur de serrage exacte se règle à l'aide d'un tournevis, au moyen du pas fin sur le sommet du goujon. Ce réglage peut être sécurisé à l'aide de la vis d'arrêt. La cote S correspond à la course de serrage de l'excentrique.
Indication de dessin :
1) Vis d'arret pour goujon
2) Vis de réglage du levier de tension
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04371 Crochet de bridage à embase et levier à serrage rapide 188 kB

Dessins

Crochet de bridage à embase et levier à serrage rapide

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2HH1H2H3LL1L2ABPRSWCourse
S
F
kN
Force
manuelle
FH (N)
CAOAcc.PrixCommander
04371-106M620M6x0,55660531099870,421,5830171,24120 0,00 €
04371-108M820M6x0,55660531099870,421,5830171,24120 0,00 €
04371-110M1025M8x0,75727967121213109633,31040191,58350 0,00 €
04371-112M1232M8x0,75889682151818129633,31250271,58350 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83