norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Acier traité.Finition :Bruni.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04370 Vérin de bridage à nez long 176 kB

Dessins (aperçu complet)

Vérin de bridage à nez long

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBDD1D2D3HH1H2H3RR1F
max. kN
CAOAcc.PrixCommander
04370-406C9167111042,522610,510304,5 0,00 €
04370-408C12208,6151252,525812,512,5406,5 0,00 €
04370-410C182510,6181466,5321016,5165011,8 0,00 €
04370-506D9167-1042,522-10,510304,5 0,00 €
04370-508D12208,6-1252,525-12,512,5406,5 0,00 €
04370-510D182510,6-1466,532-16,5165011,8 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83