norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Acier de traitement.
Boule: plastique.
Finition :Traité et bruni.
Boule : plastique thermodurcissable PF 31, noir.
Nota :* Force manuelle admissible pour la poignée.Accessoires :Poignée standard 06355.
Poignée à visser dynamométrique 06357.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 04366 Ensemble de bridage pivotant 214 kB
 Informations techniques pour ensemble de bridage pivotant 87,9 kB
 Diagrammes d'effort vérin à tirer avec levier/ensemble de bridage pivotant 79,8 kB

Dessins (aperçu complet)

Ensemble de bridage pivotant

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1PoignéeA
min.
A
max.
BCDEFGJKLMNPRSTUVF=Force
de serrage
N
Force
manuelle
FH (N)
CAOAcc.PrixCommander
04366-003232gauchesans poignée31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M5--800150*  0,00 €
04366-004540gauchesans poignée44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6--1200200*  0,00 €
04366-013232gaucheavec poignée31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M52073800150*  0,00 €
04366-014540gaucheavec poignée44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6251071200200*  0,00 €
04366-103232droitesans poignée31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M5--800150*  0,00 €
04366-104540droitesans poignée44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6--1200200*  0,00 €
04366-113232droiteavec poignée31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M52073800150*  0,00 €
04366-114540droiteavec poignée44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6251071200200*  0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83