norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Têtes d’appui en acier ou en laiton, tête arrondie
02153

Têtes d’appui en acier ou en laiton, tête arrondie

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement ou laiton.Finition :Acier traité et bruni.
Laiton poli.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02153 Têtes d’appui en acier ou en laiton, tête arrondie 196 kB

Dessins

Têtes d’appui en acier ou en laiton, tête arrondie

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps
de base
BDEHSWCAOAcc.PrixCommander
02153-06030acier de traitement25M611,53010 0,00 €
02153-06040acier de traitement35M611,54010 0,00 €
02153-06050acier de traitement45M611,55010 0,00 €
02153-08036acier de traitement30M8153613 0,00 €
02153-08046acier de traitement40M8154613 0,00 €
02153-08056acier de traitement50M8155613 0,00 €
02153-10042acier de traitement35M1019,64217 0,00 €
02153-10048acier de traitement40M1019,64817 0,00 €
02153-10058acier de traitement50M1019,65817 0,00 €
02153-10068acier de traitement60M1019,66817 0,00 €
02153-12048acier de traitement42M1221,95019 0,00 €
02153-12070acier de traitement60M1221,97019 0,00 €
02153-12080acier de traitement70M1221,98019 0,00 €
02153-16055acier de traitement45M1627,75524 0,00 €
02153-16075acier de traitement65M1627,77524 0,00 €
02153-16085acier de traitement75M1627,78524 0,00 €
02153-12148laiton42M1221,95019 0,00 €
02153-16155laiton45M1627,75524 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83