norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.Finition :Corps : traité et bruni.Nota :Les têtes d’appui servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. Elles peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Pour transformer ces éléments en supports filetés mâles, il suffit de visser et coller dans le taraudage D une vis HC ou un goujon.Indication de dessin :
Forme A : Surface plane rectifiée
Forme B : Surface bombée
Forme C : Surface à picots
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02028 Têtes d’appui en acier, trempé et bruni 157 kB

Dessins (aperçu complet)

Têtes d’appui en acier, trempé et bruni

Têtes d’appui en acier, forme A surface plane

plus d'infos

Dessins

Têtes d’appui en acier, forme A surface plane

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1EHPSWCAOAcc.PrixCommander
02028-106012AM66312,5411 0,00 €
02028-106025AM66325711 0,00 €
02028-108015AM88415613 0,00 €
02028-108030AM88430913 0,00 €
02028-110020AM1010520917 0,00 €
02028-110040AM10105401317 0,00 €
02028-112025AM12126251119 0,00 €
02028-112050AM12126501619 0,00 €
02028-116030AM16168301224 0,00 €
02028-116060AM16168602024 0,00 €

Têtes d’appui en acier, forme B surface bombée

plus d'infos

Dessins

Têtes d’appui en acier, forme B surface bombée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1EHPRSWCAOAcc.PrixCommander
02028-206012BM66312,54511 0,00 €
02028-206025BM663257511 0,00 €
02028-208015BM8841568,513 0,00 €
02028-208030BM8843098,513 0,00 €
02028-210020BM10105209917 0,00 €
02028-210040BM101054013917 0,00 €
02028-212025BM12126251112,7519 0,00 €
02028-212050BM12126501612,7519 0,00 €
02028-216030BM1616830121724 0,00 €
02028-216060BM1616860201724 0,00 €

Têtes d’appui en acier, forme C surface à picots

plus d'infos

Dessins

Têtes d’appui en acier, forme C surface à picots

Sélection/filtre d'articles

RéférenceForme

DD1D2EHPSWCAOAcc.PrixCommander
02028-306012CM665312,5411 0,00 €
02028-306025CM665325711 0,00 €
02028-308015CM886415613 0,00 €
02028-308030CM886430913 0,00 €
02028-310020CM10108520917 0,00 €
02028-310040CM101085401317 0,00 €
02028-312025CM12129,56251119 0,00 €
02028-312050CM12129,56501619 0,00 €
02028-316030CM1616138301224 0,00 €
02028-316060CM1616138602024 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83