norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Céramique haute performance Cerazur.Finition :Rectifié.
Surface d’appui sans point de centre.
Nota :Les pieds lisses peuvent également s’utiliser pour la construction de dispositifs d’usinage.Avantages :La céramique Cerazur est extrêmement résistante aux chocs et à la flexion. C'est un matériau à base d'oxyde de zirconium. Il s'agit d'une solution composite métal-céramique.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02010-01 Pied lisse en céramique 157 kB

Dessins

Pied lisse en céramique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1

D2HH1L3L4CAOAcc.PrixCommander
02010-01-060025642,56,511 0,00 €
02010-01-060045644,58,511 0,00 €
02010-01-060050645611 0,00 €
02010-01-10004010648,511 0,00 €
02010-01-10008010688,511 0,00 €
02010-01-12006012661011 0,00 €
02010-01-120100126101011 0,00 €
02010-01-16005016851011 0,00 €
02010-01-160130168131011 0,00 €
02010-01-19406019,41061211 0,00 €
02010-01-19412019,410121211 0,00 €
02010-01-250080251281411 0,00 €
02010-01-2502002512201411 0,00 €
02010-01-2503002512301411 0,00 €
02010-01-3002503016252011 0,00 €
02010-01-3004003016402011 0,00 €
02010-01-3005003016502011 0,00 €
02010-01-3006503016652011 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83