norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionDescription du produit :Les Smart Products offrent l’avantage de pouvoir détecter électroniquement l’état d’actionnement de différents éléments de bridage et d’appui.

Les têtes d’appui peuvent être utilisées comme supports, butées ou patins pour les pièces à usiner.
Un détecteur de fin de course, intégré à la tête d’appui avec capteur d’appui, permet de détecter si une pièce est en appui ou non.

Si la tête d’appui est connectée au module Bluetooth 85876 via la prise USB de type C intégrée, celui-ci transmet sans fil l’état du capteur. Le signal peut ensuite être reçu et traité, notamment par la passerelle 85875.
L’affichage LED intégré au module Bluetooth permet par ailleurs de visualiser l’état de la tête d’appui.

L’alimentation électrique de la tête d’appui est assurée par le module Bluetooth, qui peut être remplacé sans devoir être reconfiguré en cas de besoin.
Matière :Tête d’appui en acier de traitement.
Capteur d’appui en inox.
Boîtier du connecteur en acier.
Finition :Tête d’appui brunie, trempée et rectifiée.
Boîtier du connecteur bruni.
Nota :Une transmission sécurisée du signal ne peut être garantie que si le capteur d’appui est plaqué par la pièce à usiner en affleurement de la surface de contact. La tolérance est de 0,2 mm.

La surface de contact de la pièce à usiner doit être supérieure à Ø10°mm.
Données techniques :Voir Téléchargements, Informations techniques.Utilisation :Les têtes d'appui permettent de contrôler le positionnement des pièces. Les têtes d'appui peuvent également être utilisées comme butées avec détection de la position.
Plage de température :0 °C à +65 °C.Accessoires :Module Bluetooth 85876.
Passerelle 85875.
Sécurité :Les têtes d'appui avec capteur d'appui ne sont pas adaptées à la protection des personnes.Indication de dessin :
1) Capteur d’appui
2) Prise USB de type C
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02015 Têtes d'appui avec capteur d'appui 416 kB
 OBJETS-CONNECTES-BROCHURE-2023-FR-BD 2,8 MB

Dessins

Têtes d'appui avec capteur d'appui

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA

D1D2D3HH1H2L3L4CAOAcc.PrixCommander
02015-123033,2530123630140,352,502,50 0,00 €
02015-163033,2530163630200,352,502,50 0,00 €
02015-203033,2530203630200,352,502,50 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83