norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Têtes d’appui en acier, trempé, bruni et rectifié
02130

Têtes d’appui en acier, trempé, bruni et rectifié

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de cémentation 1.0301.Finition :Cémenté et trempé, bruni et rectifié.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02130 Têtes d’appui en acier, trempé, bruni et rectifié 170 kB

Dessins

Têtes d’appui en acier, trempé, bruni et rectifié

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceHBD1

D2RFiltre
02130-05X8/10/12/165547
02130-06X10/12/16/206658
02130-08X12/16/20/2588611
02130-10X16/20/25/321010814
02130-12X20/25/32/4012121016
02130-14X20/25/32/4014141220
02130-16X25/32/40/5016161425
02130-20X25/32/40/5020201628
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83