norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Rotule: acier de décolletage, cémenté.
Embase : Acier de décolletage.
ETG 100.
Finition :Bruni.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02110 Pied à rotule 183 kB

Dessins

Pied à rotule

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1HH1H2SWCharge
max. en kN
CAOAcc.PrixCommander
02110-0513M516,56,54101,62 0,00 €
02110-0613M616,58,54102,33 0,00 €
02110-0816M82194134,15 0,00 €
02110-1019M1023104176,48 0,00 €
02110-1222M1225,5124,7198,32 0,00 €
02110-1625M1629,51452413,94 0,00 €
02110-2032M2036188,53021 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83