norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.Finition :Corps : traité et bruni.
Surfaces d’appui traitées.
Nota :Les colonnes d’appui servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. EIles peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Il est recommandé de rectifier les colonnes taraudées de type A après montage pour parfaire l‘assise.Indication de dessin :
Forme A : Surface plane usinée, traitée
Forme B : Surface plane traitée et rectifiée
Forme C : Surface bombée, traitée
Forme D : Surface à picots, trempée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02070 Colonne d‘appui femelle 178 kB

Dessins (aperçu complet)

Colonne d‘appui femelle

Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme A, bout plat trempé

plus d'infos

Dessins

Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme A, bout plat trempé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDEGHTSWCAOAcc.PrixCommander
02070-106X20A9,52M6201210 0,00 €
02070-106X40A9,52M6401210 0,00 €
02070-110X32A16,53M10321817 0,00 €
02070-110X63A16,53M10631817 0,00 €
02070-112X32A18,53M12321819 0,00 €
02070-112X63A18,53M12631819 0,00 €
02070-116X50A234M16502424 0,00 €
02070-116X100A234M161002424 0,00 €

Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme B, bout plat rectifié et trempé

plus d'infos

Dessins

Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme B, bout plat rectifié et trempé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDEGHTSWCAOAcc.PrixCommander
02070-206X20B9,52M6201210 0,00 €
02070-206X40B9,52M6401210 0,00 €
02070-210X32B16,53M10321817 0,00 €
02070-210X63B16,53M10631817 0,00 €
02070-212X32B18,53M12321819 0,00 €
02070-212X63B18,53M12631819 0,00 €
02070-216X50B234M16502424 0,00 €
02070-216X100B234M161002424 0,00 €

Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme C, surface bombée trempée

plus d'infos

Dessins

Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme C, surface bombée trempée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDGHRTSWCAOAcc.PrixCommander
02070-306X20C9,5M620151210 0,00 €
02070-306X40C9,5M640151210 0,00 €
02070-310X32C16,5M1032301817 0,00 €
02070-310X63C16,5M1063301817 0,00 €
02070-312X32C18,5M1232351819 0,00 €
02070-312X63C18,5M1263351819 0,00 €
02070-316X50C23M1650402424 0,00 €
02070-316X100C23M16100402424 0,00 €

Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme D, surface à picots traitée

plus d'infos

Dessins

Colonne d'appui femelle avec taraudage, forme D, surface à picots traitée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDGHTSWCAOAcc.PrixCommander
02070-406X20D9,5M6201210 0,00 €
02070-406X40D9,5M6401210 0,00 €
02070-410X32D16,5M10321817 0,00 €
02070-410X63D16,5M10631817 0,00 €
02070-412X32D18,5M12321819 0,00 €
02070-412X63D18,5M12631819 0,00 €
02070-416X50D23M16502424 0,00 €
02070-416X100D23M161002424 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83