norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Corps : acier de traitement.Finition :Corps : traité et bruni.
Surfaces d’appui traitées.
Nota :Les pieds filetés servent de support aux pièces brutes ou usinées et de butées. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard. Il est recommandé de rectifier les pieds filetés de type A après montage pour parfaire l‘assise.Indication de dessin :
Forme A : Surface plane usinée, traitée
Forme B : Surface plane traitée et rectifiée
Forme C : Surface bombée, traitée
Forme D : Surface à picots, trempée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02041 Pied fileté 192 kB

Dessins (aperçu complet)

Pied fileté

Pied fileté, forme A, surface plane trempée

plus d'infos

Dessins

Pied fileté, forme A, surface plane trempée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBDGHSWCAOAcc.PrixCommander
02041-106010A1110M61010 0,00 €
02041-106020A1110M62010 0,00 €
02041-108010A1313M81013 0,00 €
02041-108015A1313M81513 0,00 €
02041-108030A1313M83013 0,00 €
02041-110010A1617M101017 0,00 €
02041-110020A1617M102017 0,00 €
02041-110040A1617M104017 0,00 €
02041-112010A2019M121019 0,00 €
02041-112025A2019M122519 0,00 €
02041-112050A2019M125019 0,00 €
02041-116015A2427M161527 0,00 €
02041-116030A2427M163027 0,00 €
02041-116060A2427M166027 0,00 €
02041-120040A2932M204032 0,00 €
02041-120080A2932M208032 0,00 €

Pied fileté, forme B, surface plane rectifiée et trempée

plus d'infos

Dessins

Pied fileté, forme B, surface plane rectifiée et trempée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBDGHSWCAOAcc.PrixCommander
02041-206010B1110M61010 0,00 €
02041-206020B1110M62010 0,00 €
02041-208010B1313M81013 0,00 €
02041-208015B1313M81513 0,00 €
02041-208030B1313M83013 0,00 €
02041-210010B1617M101017 0,00 €
02041-210020B1617M102017 0,00 €
02041-210040B1617M104017 0,00 €
02041-212010B2019M121019 0,00 €
02041-212025B2019M122519 0,00 €
02041-212050B2019M125019 0,00 €
02041-216015B2427M161527 0,00 €
02041-216030B2427M163027 0,00 €
02041-216060B2427M166027 0,00 €
02041-220040B2932M204032 0,00 €
02041-220080B2932M208032 0,00 €

Pied fileté, forme C, surface bombée traitée

plus d'infos

Dessins

Pied fileté, forme C, surface bombée traitée

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeBDGHRSWCAOAcc.PrixCommander
02041-306010C1110M6101510 0,00 €
02041-306020C1110M6201510 0,00 €
02041-308010C1313M8102013 0,00 €
02041-308015C1313M8152013 0,00 €
02041-308030C1313M8302013 0,00 €
02041-310010C1617M10103017 0,00 €
02041-310020C1617M10203017 0,00 €
02041-310040C1617M10403017 0,00 €
02041-312010C2019M12104019 0,00 €
02041-312025C2019M12253519 0,00 €
02041-312050C2019M12503519 0,00 €
02041-316015C2427M16155027 0,00 €
02041-316030C2427M16305027 0,00 €
02041-316060C2427M16605027 0,00 €
02041-320040C2932M20406032 0,00 €
02041-320080C2932M20806032 0,00 €

Pied fileté, forme D, surface à picots trempée

plus d'infos

Dessins

Pied fileté, forme D, surface à picots trempée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBDGHSWCAOAcc.PrixCommander
02041-406010D1110M61010 0,00 €
02041-406020D1110M62010 0,00 €
02041-408015D1313M81513 0,00 €
02041-408030D1313M83013 0,00 €
02041-410020D1617M102017 0,00 €
02041-410040D1617M104017 0,00 €
02041-412025D2019M122519 0,00 €
02041-412050D2019M125019 0,00 €
02041-416030D2427M163027 0,00 €
02041-416060D2427M166027 0,00 €
02041-420040D2932M204032 0,00 €
02041-420080D2932M208032 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83