norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de décolletage.Finition :Cémenté et bruni. Nota :Les pieds de positionnement peuvent s’intégrer dans des éléments de serrage, de butée ou d’appui standard.Indication de dessin :
Forme A : Filetage et surface plate
Forme B : Filetage et surface bombée
Forme C : Filetage et surface striée
Forme K : Filetage et surface striée en carbure
Forme L : Filetage et insert en POM
Forme D : Taraudage et surface plate
Forme E : Taraudage et surface bombée
Forme F : Taraudage et surface striée
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02040 Pied fileté 239 kB

Dessins (aperçu complet)

Pied fileté

Pied fileté avec filetage et surface plane rectifiée, forme A

plus d'infos

Dessins

Pied fileté avec filetage et surface plane rectifiée, forme A

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeBD1GHESWCouple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
02040-108A813M6814,4138,5 0,00 €
02040-1104A1013M61014,4138,5 0,00 €
02040-1081A1017M8819,41718 0,00 €
02040-1101A1017M81019,41718 0,00 €
02040-1103A1219M101021,91932 0,00 €
02040-1152A1219M101521,91932 0,00 €
02040-110A1422M121025,22260 0,00 €
02040-115A1422M121525,22260 0,00 €
02040-1151A1930M16153330140 0,00 €
02040-1201A1930M16203330140 0,00 €

Pied fileté avec filetage et surface bombée, forme B

plus d'infos

Dessins

Pied fileté avec filetage et surface bombée, forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeBGHESWCouple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
02040-208B8M6814,4138,5 0,00 €
02040-2104B10M61014,4138,5 0,00 €
02040-2081B10M8819,41718 0,00 €
02040-2101B10M81019,41718 0,00 €
02040-2103B12M101021,91932 0,00 €
02040-2152B12M101521,91932 0,00 €
02040-210B14M121025,22260 0,00 €
02040-215B14M121525,22260 0,00 €
02040-2151B19M16153330140 0,00 €
02040-2201B19M16203330140 0,00 €

Pied fileté avec filetage et surface à picots, forme C

plus d'infos

Dessins

Pied fileté avec filetage et surface à picots, forme C

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeBD1GHESWCouple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
02040-308C813M6814,4138,5 0,00 €
02040-3102C1013M61014,4138,5 0,00 €
02040-3081C1017M8819,41718 0,00 €
02040-3101C1017M81019,41718 0,00 €
02040-3103C1219M101021,91932 0,00 €
02040-3152C1219M101521,91932 0,00 €
02040-310C1422M121025,22260 0,00 €
02040-315C1422M121525,22260 0,00 €
02040-3151C1930M16153330140 0,00 €
02040-3201C1930M16203330140 0,00 €

Pieds de position avec filetage et surface striée en carbure, forme K

plus d'infos

Dessins

Pieds de position avec filetage et surface striée en carbure, forme K

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeBD1GHESWCouple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
02040-7101K1017M81019,41718 0,00 €
02040-710K1422M121025,22260 0,00 €
02040-715K1422M121525,22260 0,00 €
02040-7151K1930M16153330140 0,00 €
02040-7201K1930M16203330140 0,00 €

Pied fileté avec filetage et insert en POM, forme L

plus d'infos

Dessins

Pied fileté avec filetage et insert en POM, forme L

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeBD1GHESWCouple
de serrage
max Nm
CAOAcc.PrixCommander
02040-8101L1017M81019,41718 0,00 €
02040-810L1422M121025,22260 0,00 €
02040-815L1422M121525,22260 0,00 €
02040-8151L1930M16153330140 0,00 €
02040-8201L1930M16203330140 0,00 €

Pied fileté avec filetage et surface plane rectifiée, forme D

plus d'infos

Dessins

Pied fileté avec filetage et surface plane rectifiée, forme D

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeD1GHTESWCAOAcc.PrixCommander
02040-410D13M610614,413 0,00 €
02040-4151D13M6151014,413 0,00 €
02040-4101D17M810619,417 0,00 €
02040-415D17M815619,417 0,00 €
02040-4251D17M8251619,417 0,00 €
02040-4201D19M10201021,919 0,00 €
02040-4302D19M10301521,919 0,00 €
02040-4401D19M10401521,919 0,00 €
02040-420D22M12201025,222 0,00 €
02040-425D22M12251525,222 0,00 €
02040-430D22M12302025,222 0,00 €
02040-440D22M12402525,222 0,00 €
02040-450D22M12502525,222 0,00 €
02040-4301D30M1630203330 0,00 €
02040-4501D30M1650253330 0,00 €

Pied fileté avec taraudage et surface bombée, forme E

plus d'infos

Dessins

Pied fileté avec taraudage et surface bombée, forme E

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeGHTESWCAOAcc.PrixCommander
02040-510EM610614,413 0,00 €
02040-5151EM6151014,413 0,00 €
02040-5101EM810619,417 0,00 €
02040-515EM815619,417 0,00 €
02040-5251EM8251619,417 0,00 €
02040-5201EM10201021,919 0,00 €
02040-5302EM10301521,919 0,00 €
02040-5401EM10401521,919 0,00 €
02040-520EM12201025,222 0,00 €
02040-525EM12251525,222 0,00 €
02040-530EM12302025,222 0,00 €
02040-540EM12402525,222 0,00 €
02040-550EM12502525,222 0,00 €
02040-5301EM1630203330 0,00 €
02040-5501EM1650253330 0,00 €

Pied fileté avec taraudage et surface à picots, forme F

plus d'infos

Dessins

Pied fileté avec taraudage et surface à picots, forme F

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeD1GHTESWCAOAcc.PrixCommander
02040-610F13M610614,413 0,00 €
02040-6151F13M6151014,413 0,00 €
02040-6101F17M810619,417 0,00 €
02040-615F17M815619,417 0,00 €
02040-6251F17M8251619,417 0,00 €
02040-6201F19M10201021,919 0,00 €
02040-6302F19M10301521,919 0,00 €
02040-6401F19M10401521,919 0,00 €
02040-620F22M12201025,222 0,00 €
02040-625F22M12251525,222 0,00 €
02040-630F22M12302025,222 0,00 €
02040-640F22M12402525,222 0,00 €
02040-650F22M12502525,222 0,00 €
02040-6301F30M1630203330 0,00 €
02040-6501F30M1650253330 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83