norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Inox.Finition :Naturel.Nota :Forme A :
Grâce à leur pointe arrondie, ces vis d’appui peuvent être utilisées comme éléments de positionnement pour les pièces comportant des trous ou autres.

Forme B :
Grâce à leur pointe, ces vis d’appui peuvent être utilisées pour centrer des pièces.
Accessoires :Plaques de base 01042.
Rails de base 34000-15.
Rallonges 02035-01.
Plaques de maintien 33263.
Indication de dessin :
1) Contre-écrou

Forme A : arrondi
Forme B : pointu
Caractéristiques  :
Inox
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 02037-01_Datasheet_32573_Vis_d_appui_en_inox--fr 258 kB

Dessins (aperçu complet)

Vis d’appui en inox

[-de-] Stützschrauben Edelstahl, Form A, abgerundet

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

[-de-] Stützschrauben Edelstahl, Form B, spitz

plus d'infos

Dessins

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83