|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Les rallonges s’adaptent aux supports à bille oscillante, aux poussoirs à ressort, aux pieds de positionnement et aux pieds filetés, aux supports réglables et autres composants de même type.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | L | L1 | T | D | D1 | E | SW | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02035-08025 | 25 | 13 | 15 | M8 | M8 | 15 | 13 |  | | 0,00 € | | 02035-08032 | 32 | 13 | 15 | M8 | M8 | 15 | 13 |  | | 0,00 € | | 02035-08040 | 40 | 13 | 15 | M8 | M8 | 15 | 13 |  | | 0,00 € | | 02035-10025 | 25 | 15 | 17 | M10 | M10 | 19,6 | 17 |  | | 0,00 € | | 02035-10032 | 32 | 15 | 17 | M10 | M10 | 19,6 | 17 |  | | 0,00 € | | 02035-10040 | 40 | 15 | 17 | M10 | M10 | 19,6 | 17 |  | | 0,00 € | | 02035-120320 | 32 | 18 | 20 | M12 | M12 | 25,4 | 22 |  | | 0,00 € | | 02035-120500 | 50 | 18 | 20 | M12 | M12 | 25,4 | 22 |  | | 0,00 € | | 02035-120750 | 75 | 18 | 20 | M12 | M12 | 25,4 | 22 |  | | 0,00 € | | 02035-160320 | 32 | 25 | 20 | M16 | M16 | 31,2 | 27 |  | | 0,00 € | | 02035-160500 | 50 | 25 | 30 | M16 | M16 | 31,2 | 27 |  | | 0,00 € | | 02035-160750 | 75 | 25 | 30 | M16 | M16 | 31,2 | 27 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|