|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Zingué et passivé bleu. TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D1 | E | L | SW | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
02035-10-205025 | M5 | 9,2 | 25 | 8 | 8 |  | | 0,00 € | | 02035-10-205030 | M5 | 9,2 | 30 | 8 | 8 |  | | 0,00 € | | 02035-10-205035 | M5 | 9,2 | 35 | 8 | 8 |  | | 0,00 € | | 02035-10-206030 | M6 | 11,5 | 30 | 10 | 9 |  | | 0,00 € | | 02035-10-206035 | M6 | 11,5 | 35 | 10 | 9 |  | | 0,00 € | | 02035-10-206040 | M6 | 11,5 | 40 | 10 | 9 |  | | 0,00 € | | 02035-10-206050 | M6 | 11,5 | 50 | 10 | 9 |  | | 0,00 € | | 02035-10-206060 | M6 | 11,5 | 60 | 10 | 9 |  | | 0,00 € | | 02035-10-208030 | M8 | 15 | 30 | 13 | 12 |  | | 0,00 € | | 02035-10-208035 | M8 | 15 | 35 | 13 | 12 |  | | 0,00 € | | 02035-10-208040 | M8 | 15 | 40 | 13 | 12 |  | | 0,00 € | | 02035-10-208050 | M8 | 15 | 50 | 13 | 12 |  | | 0,00 € | | 02035-10-208060 | M8 | 15 | 60 | 13 | 12 |  | | 0,00 € | | 02035-10-208090 | M8 | 15 | 90 | 13 | 12 |  | | 0,00 € | | 02035-10-210040 | M10 | 18,5 | 40 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 02035-10-210045 | M10 | 18,5 | 45 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 02035-10-210055 | M10 | 18,5 | 55 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 02035-10-210065 | M10 | 18,5 | 65 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 02035-10-210095 | M10 | 18,5 | 95 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 02035-10-210115 | M10 | 18,5 | 115 | 16 | 15 |  | | 0,00 € | | 02035-10-212040 | M12 | 20,8 | 40 | 18 | 18 |  | | 0,00 € | | 02035-10-212045 | M12 | 20,8 | 45 | 18 | 18 |  | | 0,00 € | | 02035-10-212055 | M12 | 20,8 | 55 | 18 | 18 |  | | 0,00 € | | 02035-10-212065 | M12 | 20,8 | 65 | 18 | 18 |  | | 0,00 € | | 02035-10-212095 | M12 | 20,8 | 95 | 18 | 18 |  | | 0,00 € | | 02035-10-212115 | M12 | 20,8 | 115 | 18 | 18 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|