norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Les têtes d’appui 02010 et 02020 peuvent également servir de pieds.Indication de dessin :
Forme A : surface d’appui lisse
Forme B : avec picots carbure
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 02030 Pied fileté DIN 6320 (Version 1971) 161 kB

Dessins (aperçu complet)

Pied fileté DIN 6320 (Version 1971)

Pied fileté, forme A, surface d'appui lisse

plus d'infos

Dessins

Pied fileté, forme A, surface d'appui lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

GHBESWCAOAcc.PrixCommander
02030-06A8M6101111,510 0,00 €
02030-061A6M6201111,510 0,00 €
02030-08A10M815131513 0,00 €
02030-081A9M830131513 0,00 €
02030-10A13M10201619,617 0,00 €
02030-101A13M10401619,617 0,00 €
02030-12A15M12252021,919 0,00 €
02030-121A15M12502021,919 0,00 €

Pied fileté, forme B, avec picots carbure

plus d'infos

Dessins

Pied fileté, forme B, avec picots carbure

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

GHBESWCAOAcc.PrixCommander
02030-083B11,5M815131513 0,00 €
02030-123B15M12252021,919 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83