norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :Fonte grise EN GJL 250 stabilisée.Sur demande :Autres largeurs de rainure.Indication de dessin :
Surfaces usinées : +0,2 mm/ +0,5 mm
Surfaces brutes : ±2 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01250 Equerre avec et sans rainures en T Fonte grise 194 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,5 MB

Dessins (aperçu complet)

Equerre avec et sans rainures en T Fonte grise

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1LL1BHH1SS1AXRainure en TCAOAcc.PrixCommander
01250-100125sans rainure10040100125-2010-10- 0,00 €
01250-125160sans rainure125100100160-2010-10- 0,00 €
01250-200250sans rainure200120125250-3015-15- 0,00 €
01250-250300sans rainure250200150300-4020-20- 0,00 €
01250-320370sans rainure320280200370-5025-25- 0,00 €
01250-400450sans rainure400280265450-6030-30- 0,00 €
01250-500550sans rainure500360315550-7035-35- 0,00 €
01250-630640sans rainure630520350640-8040-35- 0,00 €
01250-700750sans rainure700600400750-8040-40- 0,00 €
01250-3203701avec rainure en t320280200370655025802514 0,00 €
01250-4004501avec rainure en t4002802654507560301003018 0,00 €
01250-5005501avec rainure en t5003603155507570351003518 0,00 €
01250-6306401avec rainure en t6305203506408080401603522 Sur demande
01250-7007501avec rainure en t70060040075013580401604022 Sur demande
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83