norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Équerres simples larges en fonte grise avec rainures en T
01251

Équerres simples larges en fonte grise avec rainures en T

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticale de pièces et de dispositifs. Ces équerres avec rainures en T offrent un moyen rapide et économique de construire des systèmes de serrage de pièces avec des éléments de bridage standardisés. Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité élevée des opérations de serrage.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Indication de dessin :
1) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01251 Équerres simples larges en fonte grise avec rainures en T 246 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,5 MB

Dessins

Équerres simples larges en fonte grise avec rainures en T

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLB

HH4L2B2B3H1H2L8L9BN=Largeur
de la rainure
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
NB=Nombre
dans le sens
transversal
CAOAcc.PrixCommander
01251-31430223030022030023250901003050601001422 0,00 €
01251-31440284040030040023320901603050601001433 0,00 €
01251-31450345050035050023400902003550601001444 0,00 €
01251-314634363630450630235001002504065651251444 0,00 €
01251-3148052808005508002364011532045100751501444 0,00 €
01251-31830223030022030030250901003050601001822 0,00 €
01251-31840284040030040030320901603050601001833 0,00 €
01251-31850345050035050030400902003550601001844 0,00 €
01251-318634363630450630305001002504065651251844 0,00 €
01251-3188052808005508003064011532045100751501844 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83