norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Équerres doubles en fonte grise avec trame modulaire
01265

Équerres doubles en fonte grise avec trame modulaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les équerres avec trame modulaire sont utilisées sur des centres d'usinage horizontaux.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Les équerres conviennent aux tables des machine-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Veuillez commander séparément les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin :
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01265 Équerres doubles en fonte grise avec trame modulaire 422 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,5 MB
 Informations techniques perçages et entraxes des trames M12, M16 92,2 kB

Dessins

Équerres doubles en fonte grise avec trame modulaire
Équerres doubles en fonte grise avec trame modulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLHH1D

D1D2D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L11Nombre de
trou de trame
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
NB=Nombre
dans le sens
transversal
CAOAcc.PrixCommander
01265-2120300503005005012M1220M12M10M121580250200-15010040-09657 0,00 €
01265-2120400504005005012M1220M16M12M161815032030020020015055-2512877 0,00 €
01265-2120400654006505012M1220M16M12M161815032030020020015055-25176710 0,00 €
01265-2120500605006005012M1220M16M12M1618200400200-25020075-2520099 0,00 €
01265-2120500755007505012M1220M16M12M1618200400200-25020075-25260912 0,00 €
01265-2120630706307005012M1225M16M16M1618250500400-315200100-252881111 0,00 €
01265-2120630856308505012M1225M16M16M1618250500400-315200100-253601114 0,00 €
01265-2120800808008005012M1225M16M16M1618300640600400400300135-254201413 0,00 €
01265-21208010080010005012M1225M16M16M1618300640600400400300135-255401417 0,00 €
01265-212100100100010005512M1225M20M20M1618350800600200500400165400256841817 0,00 €
01265-212100125100012505512M1225M20M20M1618350800600200500400165400258741822 0,00 €
01265-2160300503005005016M1620M12M10M121580250200-15010040-09657 0,00 €
01265-2160400504005005016M1620M16M12M161815032030020020015055-2512877 0,00 €
01265-2160400654006505016M1620M16M12M161815032030020020015055-25176710 0,00 €
01265-2160500605006005016M1620M16M12M1618200400200-25020075-2520099 0,00 €
01265-2160500755007505016M1620M16M12M1618200400200-25020075-25260912 0,00 €
01265-2160630706307005016M1625M16M16M1618250500400-315200100-252881111 0,00 €
01265-2160630856308505016M1625M16M16M1618250500400-315200100-253601114 0,00 €
01265-2160800808008005016M1625M16M16M1618300640600400400300135-254201413 0,00 €
01265-21608010080010005016M1625M16M16M1618300640600400400300135-255401417 0,00 €
01265-216100100100010005516M1625M20M20M1618350800600200500400165400256841817 0,00 €
01265-216100125100012505516M1625M20M20M1618350800600200500400165400258741822 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83