norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Équerres simples larges en fonte grise avec trame modulaire
01251

Équerres simples larges en fonte grise avec trame modulaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les équerres conviennent pour le positionnement et la fixation verticale de pièces et de dispositifs. Ces équerres avec trame modulaire offrent un moyen rapide et économique de construire des systèmes de serrage de pièces avec des éléments de bridage standardisés. La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire doivent être commandés séparément.
Indication de dessin :
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 01251 Équerres simples larges en fonte grise avec trame modulaire 299 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,5 MB
 Informations techniques perçages et entraxes des trames M12, M16 92,2 kB

Dessins

Équerres simples larges en fonte grise avec trame modulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLHL2B

B2B3H1H2L8DD1N1=nombre de
trames modulaires
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
NB=Nombre
dans le sens
transversal
CAOAcc.PrixCommander
01251-2123022303003002502209010030754012M123054 0,00 €
01251-2124028404004003202809016030754012M125676 0,00 €
01251-2125034505005004003409020035755012M129098 0,00 €
01251-21263436363063050043510025040405012M121441111 0,00 €
01251-21280528080080064052511532045755012M122401514 0,00 €
01251-2163022303003002502209010030754016M163054 0,00 €
01251-2164028404004003202809016030754016M165676 0,00 €
01251-2165034505005004003409020035755016M169098 0,00 €
01251-21663436363063050043510025040405016M161441111 0,00 €
01251-21680528080080064052511532045755016M162401514 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83