norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide (PA 6).
Bague d'étanchéité en CR / NBR.
Finition :Gris clair RAL 7035.Nota :Presse-étoupes avec filetage de raccordement métrique conforme à la norme DIN EN 60423. L’étanchéité et la décharge de traction sont assurées par des lamelles internes et une bague d’étanchéité.

Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).

Les presse-étoupes sont utilisés pour l’insertion de câbles et de conduits fixes dans les boîtiers, les diviseurs ou les caissons.

Dans le cas des presse-étoupes avec joint plat, des décolorations peuvent apparaître sur la surface d’appui du presse-étoupe. Elles n’entravent pas le bon fonctionnement du composant et ne sont pas visibles une fois celui-ci installé.
Plage de température :Statique : -40 °C jusqu'à +100 °C.
Dynamique : -20 °C jusqu'à +100 °C.
Indication de dessin :
1) Joint plat à partir de M32x1,5
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 84100 Presse-étoupes en plastique 184 kB

Dessins

Presse-étoupes en plastique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition 1D

D1H
max.
LSW1SW2Couple de serrage max.
pour SW1
Nm
couple de serrage max.
pour SW2
Nm
CAOAcc.PrixCommander
84100-121500avec longueur de filetage standardM12x1,53-6,531815151,51,5 0,00 €
84100-161500avec longueur de filetage standardM16x1,55-9,535,5820202,52,5 0,00 €
84100-201500avec longueur de filetage standardM20x1,58-1336824243,53,5 0,00 €
84100-251500avec longueur de filetage standardM25x1,511-17438292955 0,00 €
84100-321500avec longueur de filetage standardM32x1,515-215010363655 0,00 €
84100-401500avec longueur de filetage standardM40X1,519-28511046467,57,5 0,00 €
84100-161510avec filetage longM16x1,55-9,542,51520202,52,5 0,00 €
84100-201510avec filetage longM20x1,58-13431524243,53,5 0,00 €
84100-251510avec filetage longM25x1,511-175015292955 0,00 €
84100-321510avec filetage longM32x1,515-215515363655 0,00 €
84100-401510avec filetage longM40X1,519-28591846467,57,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83