norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Presse-étoupes CEM en laiton nickelé
84100-15

Presse-étoupes CEM en laiton nickelé

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Laiton.
Insert à lamelles en polyamide (PA6).
Ressort de contact en Inox (M12x1,5 ne possède pas de ressort de contact).
Bague d'étanchéité en CR / NBR.
Joint torique en NBR.
Finition :Nickelé.Nota :Presse-étoupes avec filetage métrique selon NF EN 60423. Pour les câbles et lignes avec blindage. Liaison CEM rapide et facile de la gaine de blindage via le ressort de contact et la douille intermédiaire avec le potentiel du boîtier. L'étanchéité et la décharge de traction sont assurées par des lamelles internes et une bague d'étanchéité.

Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).

Les presse-étoupes sont utilisés pour l'insertion de câbles et de lignes fixes dans les boîtiers, les diviseurs et les caissons.
Plage de température :Statique : -40 °C jusqu'à +100 °C.
Dynamique : -20 °C jusqu'à +100 °C.
Indication de dessin :
1) Joint torique à partir de M32x1,5
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 84100-15 Presse-étoupes CEM en laiton nickelé 236 kB

Dessins

Presse-étoupes CEM en laiton nickelé

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2H
max.
LSW1SW2Couple de serrage max.
pour SW1
Nm
couple de serrage max.
pour SW2
Nm
CAOAcc.PrixCommander
84100-15-12150M12x1,53-6-25514143,53,5 0,00 €
84100-15-16150M16x1,55-92-830517173,53,5 0,00 €
84100-15-20150M20x1,59-133-1133,5622223,53,5 0,00 €
84100-15-25150M25x1,511-168-1436,5727276,76,7 0,00 €
84100-15-32150M32x1,514-2010-1938834341212 0,00 €
84100-15-40150M40X1,519-2715-25418434313,513,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83