norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Bouchons filetés en plastique, ronds
84100-50

Bouchons filetés en plastique, ronds

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Polyamide (PA 6).
Joint en CR.
Finition :Plastique gris clair RAL 7035.Nota :Bouchons à filetage métrique selon NF EN 60423. Pour une obturation sûre des trous taraudés non utilisés.

Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).
Plage de température :-40 °C jusqu’à +100 °C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 84100-50 Bouchons filetés en plastique, ronds 117 kB

Dessins

Bouchons filetés en plastique, ronds

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1HLCAOAcc.PrixCommander
84100-50-1215000M12x1,515106 0,00 €
84100-50-1615000M16x1,52010,56 0,00 €
84100-50-2015000M20x1,52410,56 0,00 €
84100-50-2515000M25x1,530138 0,00 €
84100-50-3215000M32x1,53713,58 0,00 €
84100-50-4015000M40X1,546148 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83