norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Laiton.Finition :Nickelé.Nota :Écrou avec taraudage métrique selon NF EN 60423. Pour une fixation sûre des presse-étoupes CEM et des accessoires. Avec des arêtes tranchantes pour couper la peinture ou les revêtements poudre et créer un contact optimal lors de la liaison équipotentielle.Plage de température :-60°C jusqu’à +200°C.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 84100-32 Écrous pour presse-étoupes CEM 111 kB

Dessins

Écrous pour presse-étoupes CEM

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

HH1SW1Couple de serrage max.
pour SW1
Nm
CAOAcc.PrixCommander
84100-32-11215M12x1,53,52,8153,5 0,00 €
84100-32-11615M16x1,53,52,8193,5 0,00 €
84100-32-12015M20x1,53,73243,5 0,00 €
84100-32-12515M25x1,54,23,5306,7 0,00 €
84100-32-13215M32x1,54,743612 0,00 €
84100-32-14015M40X1,55,754613,5 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83