|
|
95102Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Acier : bruni. Inox naturel.Nota :Pour la forme C, la hauteur de la roue de guidage est réglable. Une fois la hauteur réglée, la vis peut être serrée (voir illustration d’application).
Pour les articles 95102-3006110, 95102-3008130, 95102-3010160, 95102-3012160 et 95102-3015170, la tolérance de la cote D varie.
Forme A : avec bride. Forme B : modèle rond. Forme C : modèle excentrique. Forme D : modèle court.Accessoires :95101.002008 adapté à 95102-3006055. 95101.102008 et 95101.102509 adaptés à 95102.3006110. 95101.103011 et 95101.103511 adaptés à 95102.3008130. 95101.104012 adapté à 95102.3010160. 95101.104514 et 95101.105014 adaptés à 95102.3012160. 95101.105515 et 95101.106015 adaptés à 95102.3015170.
Autres axes : Autre roulette de guidage 95101. Roulettes de guidage 95101-05, 95101-10, 95101-15, 95101-20 et 95101-25.Indication de dessin :1) Circlip 2) Rondelle 3) Rondelle élastique 4) Écrou hexagonal 5) Vis à tête bombée aplatie et à six pans creux TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage - forme A |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | D2 | D3 | D4 | Forme | G1 | L | L1 | L2 | Matière du corps de base | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
95102-0008070 | 8 | 12 | 28 | 19 | 6,5 | A | M4 | 7 | 5,5 | 8 | acier | 3,3 |  | | 0,00 € | | 95102-0010080 | 10 | 16 | 32 | 23 | 6,5 | A | M4 | 8 | 6,5 | 8 | acier | 3,3 |  | | 0,00 € | | 95102-0012100 | 12 | 19 | 40 | 28 | 8 | A | M5 | 10 | 7,5 | 10 | acier | 4,4 |  | | 0,00 € | |
|
Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage - forme B |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | Forme | G | L | L1 | L2 | Matière du corps de base | SW1 | SW2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
95102-1006060 | 6 | 10 | B | M4 | 6 | 8,5 | 9,7 | acier | 7 | 2,5 |  | | 0,00 € | | 95102-1008070 | 8 | 12 | B | M5 | 7 | 12 | 10 | acier | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 95102-1010080 | 10 | 16 | B | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | acier | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | 95102-1012100 | 12 | 19 | B | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | acier | 13 | 5 |  | | 0,00 € | | 95102-1015110 | 15 | 22 | B | M10 | 11 | 18,5 | 13,5 | acier | 17 | 6 |  | | 0,00 € | | 95102-1108070 | 8 | 12 | B | M5 | 7 | 12 | 10 | acier inoxydable | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 95102-1110080 | 10 | 16 | B | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | acier inoxydable | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | 95102-1112100 | 12 | 19 | B | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | acier inoxydable | 13 | 5 |  | | 0,00 € | |
|
Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage - forme C |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | E | Forme | G | L | L1 | L2 | Matière du corps de base | SW | SW1 | SW2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
95102-2006060 | 6 | 0,3 | C | M4 | 6 | 8,5 | 9,7 | acier | 10 | 7 | 2,5 |  | | 0,00 € | | 95102-2008070 | 8 | 0,8 | C | M5 | 7 | 12 | 10 | acier | 14 | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 95102-2010080 | 10 | 1 | C | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | acier | 14 | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | 95102-2012100 | 12 | 1 | C | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | acier | 17 | 13 | 5 |  | | 0,00 € | | 95102-2015110 | 15 | 1,5 | C | M10 | 11 | 18,5 | 13,5 | acier | 19 | 17 | 6 |  | | 0,00 € | | 95102-2108070 | 8 | 0,8 | C | M5 | 7 | 12 | 10 | acier inoxydable | 14 | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 95102-2110080 | 10 | 1 | C | M6 | 8 | 13,5 | 11,9 | acier inoxydable | 14 | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | 95102-2112100 | 12 | 1 | C | M8 | 10 | 15,5 | 12,9 | acier inoxydable | 17 | 13 | 5 |  | | 0,00 € | |
|
Axes en acier ou en inox pour roulettes de guidage - forme D |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | D | D1 | Forme | G | L | L1 | L2 | Matière du corps de base | SW1 | SW2 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
95102-3006055 | 6 | 10 | D | M4 | 5,5 | 4 | 5,7 | acier | 7 | 2,5 |  | | 0,00 € | | 95102-3006060 | 6 | 10 | D | M4 | 6 | 4 | 5,2 | acier | 7 | 2,5 |  | | 0,00 € | | 95102-3006110 | 6 | 10 | D | M4 | 11 | 4 | 9,2 | acier | 7 | 2,5 |  | | 0,00 € | | 95102-3008070 | 8 | 12 | D | M5 | 7 | 5,5 | 6,5 | acier | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 95102-3008130 | 8 | 12 | D | M5 | 13 | 5,5 | 10,5 | acier | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 95102-3010080 | 10 | 16 | D | M6 | 8 | 6,5 | 8,9 | acier | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | 95102-3010160 | 10 | 16 | D | M6 | 16 | 6,5 | 10,9 | acier | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | 95102-3012100 | 12 | 19 | D | M8 | 10 | 7,5 | 10,9 | acier | 13 | 5 |  | | 0,00 € | | 95102-3012160 | 12 | 19 | D | M8 | 16 | 7,5 | 14,9 | acier | 13 | 5 |  | | 0,00 € | | 95102-3015110 | 15 | 22 | D | M10 | 11 | 10 | 12 | acier | 17 | 6 |  | | 0,00 € | | 95102-3015170 | 15 | 22 | D | M10 | 17 | 10 | 16 | acier | 17 | 6 |  | | 0,00 € | | 95102-3108070 | 8 | 12 | D | M5 | 7 | 5,5 | 6,5 | acier inoxydable | 8 | 3 |  | | 0,00 € | | 95102-3110080 | 10 | 16 | D | M6 | 8 | 6,5 | 8,9 | acier inoxydable | 10 | 4 |  | | 0,00 € | | 95102-3112100 | 12 | 19 | D | M8 | 10 | 7,5 | 10,9 | acier inoxydable | 13 | 5 |  | | 0,00 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|