norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulettes de guidage en plastique cylindriques avec ou sans axe en inox
95100

Roulettes de guidage en plastique cylindriques avec ou sans axe...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Bande de roulement en polyacétal (POM).
Roulement et axe en inox.
Finition :Bande de roulement blanche.Nota :La bande de roulement est solidement moulée sur un roulement à billes.

L’avantage de la bande de roulement en POM réside dans le fonctionnement silencieux.

Ces roues de guidage ne conviennent pas pour les charges par à-coups et les charges axiales.
La charge radiale a été testée pour un million de tours à 300 min¯¹. Cette charge peut varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation.
Données techniques :Utilisation possible jusqu’à une température de 105 °C.Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95100 Roulettes de guidage en plastique cylindriques avec ou sans axe en inox 162 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes de guidage en plastique cylindriques avec ou sans axe en inox

Roulettes de guidage en plastique cylindriques avec ou sans axe en inox - forme A

plus d'infos

Dessins

Roulettes de guidage en plastique cylindriques avec ou sans axe en inox - forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBDD1FormeType de formeRoulement à billes

Charge radiale
N
CAOAcc.PrixCommander
95100-0020066206Asans axe696-HZZ98 0,00 €
95100-0025066256Asans axe696-HZZ98 0,00 €
95100-0030099308Asans axe608-HZZ196 0,00 €
95100-0035099358Asans axe608-HZZ196 0,00 €

Roulettes de guidage en plastique cylindriques avec ou sans axe en inox - forme B

plus d'infos

Dessins

Roulettes de guidage en plastique cylindriques avec ou sans axe en inox - forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBDD1D2D3FormeType de formeRoulement à billes

LL1Charge radiale
N
SWCAOAcc.PrixCommander
95100-10200605X086206M58Bavec axe696-HZZ81983 0,00 €
95100-10250605X086256M58Bavec axe696-HZZ81983 0,00 €
95100-10300905X089308M510Bavec axe608-HZZ80,51964 0,00 €
95100-10350905X089358M510Bavec axe608-HZZ80,51964 0,00 €
95100-10200606X086206M68Bavec axe696-HZZ81983 0,00 €
95100-10250606X086256M68Bavec axe696-HZZ81983 0,00 €
95100-10300906X089308M610,2Bavec axe608-HZZ811965 0,00 €
95100-10300906X129308M610,2Bavec axe608-HZZ120,51965 0,00 €
95100-10350906X089358M610,2Bavec axe608-HZZ811965 0,00 €
95100-10350906X129358M610,2Bavec axe608-HZZ120,51965 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83