norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulettes de guidage en acier avec bride d’un côté
95101-20

Roulettes de guidage en acier avec bride d’un côté

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Revêtement de bande de roulement nickelé.Nota :La bande de roulement et le roulement à billes sont solidement reliés par un circlip.

Les capacités de charge se réfèrent au roulement à billes.
Sur demande :Modèles pour charges lourdes.
Revêtement de bande de roulement en polyacétal noir.
Accessoires :Axe adapté 95102.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95101-20 Roulettes de guidage en acier avec bride d’un côté 300 kB

Dessins

Roulettes de guidage en acier avec bride d’un côté

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1DD1D2D3D4Roulement à billes

Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
95101-20-003012128,5306221317606-ZZ2260840 0,00 €
95101-20-0040161611,5408301822608-ZZ33001360 0,00 €
95101-20-0050191914,550103622266000-ZZ45501970 0,00 €
95101-20-006023231860124226326201-ZZ68003050 0,00 €
95101-20-0070282822,570154629356202-ZZ76503700 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83