norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Roulettes de guidage en plastique cylindriques sans axe
95101

Roulettes de guidage en plastique cylindriques sans axe

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Revêtement de bande de roulement en polyuréthane (PUR).
Roulements en acier.
Finition :Revêtement de bande de roulement marron foncé.Nota :La bande de roulement est solidement moulée sur un roulement à billes. Le revêtement de la bande de roulement est composé de deux couches à partir du diamètre D = 40 mm.

L’avantage du revêtement de bande de roulement en PUR réside dans son fonctionnement silencieux.

Les roulettes de guidage ne sont pas adaptées en cas de températures et d’humidité élevées, ni en cas d’exposition à l’eau. Les roulettes de guidage sont résistantes à l’huile ne contenant pas de solvants. Une huile contenant des solvants peut entraîner leur gonflement ou une détérioration de leur résistance.

La charge radiale a été testée pour un million de tours à 30 min¯¹. Cette charge peut varier en fonction des conditions et de l’environnement d’utilisation.
Accessoires :Axe adapté 95102.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 95101 Roulettes de guidage en plastique cylindriques sans axe 176 kB

Dessins (aperçu complet)

Roulettes de guidage en plastique cylindriques sans axe

Roulettes de guidage en plastique cylindriques sans axe - forme A

plus d'infos

Dessins

Roulettes de guidage en plastique cylindriques sans axe - forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBDD1FormeType de formeRoulement à billes

Charge radiale
N
Assorti à CAOAcc.PrixCommander
95101-0020088206Asans embase696-2RS6395102-3006055 0,00 €
95101-0025099256Asans embase626-2RS9395102-3006060 0,00 €
95101-00301111308Asans embase608-2RS16795102-3008070 0,00 €
95101-00351111358Asans embase608-2RS22595102-3008070 0,00 €
95101-004012124010Asans embase6000-2RS31495102-3010080 0,00 €
95101-004514144512Asans embase6201-2RS40295102-3012100 0,00 €
95101-005014145012Asans embase6201-2RS47095102-3012100 0,00 €
95101-005515155515Asans embase6202-2RS51095102-3015110 0,00 €
95101-006015156015Asans embase6202-2RS53995102-3015110 0,00 €

Roulettes de guidage en plastique cylindriques sans axe - forme B

plus d'infos

Dessins

Roulettes de guidage en plastique cylindriques sans axe - forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1DD1D2FormeType de formeRoulement à billes

Charge radiale
N
Assorti à CAOAcc.PrixCommander
95101-1020088112068,6Bà collerette696-2RS6395102-3006110 0,00 €
95101-1025099122569,3Bà collerette626-2RS9395102-3006110 0,00 €
95101-103011111530812Bà collerette608-2RS16795102-3008130 0,00 €
95101-103511111535812Bà collerette608-2RS22595102-3008130 0,00 €
95101-1040121216401014Bà collerette6000-2RS31495102-3010160 0,00 €
95101-1045141418451218,3Bà collerette6201-2RS40295102-3012160 0,00 €
95101-1050141418501218,3Bà collerette6201-2RS47095102-3012160 0,00 €
95101-1055151519551521,6Bà collerette6202-2RS51095102-3015170 0,00 €
95101-1060151519601521,6Bà collerette6202-2RS53995102-3015170 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83