|
|
34031Plaques de base en aluminium avec griffes à serrage rapide |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Corps de base en aluminium. Composants en inox.Finition :Corps de base à revêtement dur. Composants bruts.Nota :La plaque de base est réglable en continu sur les axes X et Y. Des broches de guidage peuvent être insérées dans les trous D1 de manière à ce qu’elles s’enclenchent dans la rainure en T de la table de machine (figure 1.1). Ceci permet un déplacement précis le long de l’axe de mesure. Sans broches, la plaque de base peut être tournée (figure 1.2) tout en étant efficacement fixée grâce aux trous oblongs. Sur les tables de machine sans rainure en T, la plaque de base peut également être utilisée, réglée et orientée grâce à son poids élevé (figure 1.3). La plaque de base est munie d’une griffe à serrage rapide. Cela permet le montage et l’utilisation sans outil de tous les articles avec fixation rapide.Accessoires :Tables croisées 34031-05. Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10. Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007. Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02. Étaux de précision 33225-5003511. Étaux autocentrants de précision 34010. Mandrins de précision à trois°mors 34011. Adaptateurs 33226-05. Supports d’aiguille 33227. Pinces pour petites pièces 34012. Vés magnétiques 34013. Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05. Vés 34013-10. Plaques de serrage 34032.Contenu de la livraisonÉcrous pour rainures en T DIN 508 07060-08, 07060-081 et 07060-082 (2 par article), ainsi que 2 boutons striés 06092-0208X20 et 2 broches de guidage.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D | D1 | D2 | D3 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
34031-200230201 | 60 | 230 | 210 | 180 | 166 | 8,1 | 59 | 8,1 | 24 | 12 | M8 | M04 | 23,5 | 30 | 20 | 10 | 53,5 | 77,5 | 84,5 | 200 | 155 | 15 | 150 |  | | 0,00 € | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|