norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Griffes à serrage rapide pivotantes en aluminium 
avec élément d’angle
34007

Griffes à serrage rapide pivotantes en aluminium avec élément...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base en aluminium.
Arbre en inox.
Vis sans fin en acier.
Finition :Corps de base à revêtement dur.Nota :Ces éléments d’angle pivotants peuvent être montés sans outil sur les griffes à serrage rapide et plaques de base ou les tables de positionnement, et peuvent être associés et reliés à tous les produits dotés d’une fixation rapide.

La griffe à serrage rapide pivote et s’incline. Sa plage de pivotement est comprise entre +90° et -55°. Le pivotement est rendu possible par un réducteur à vis sans fin. La plage de pivotement est de 360° en continu ou tous les 90° par encliquetage. La fixation s’effectue par vis moletée.
Le réglage de l’angle est gradué par 2°.
Sur demande :Rotation au moyen d’un réducteur.Accessoires :Plaques de base 34031.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Adaptateurs 33225-20.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 34007_Datasheet_32586_Griffes_serrage_rapide_pivotantes_en_aluminium_avec_l_ment_d_angle--fr 466 kB

Dessins

Griffes à serrage rapide pivotantes en aluminium 
avec élément d’angle

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBB1D

D1D2D3D4HH1LL1L2L3CAOAcc.PrixCommander
34007-160605454242315116,5123,153,577,58160 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83