norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Mandrins de précision à trois mors 
à serrage manuel avec adaptateur
34011

Mandrins de précision à trois mors à serrage manuel avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps de base et mors en acier.
À partir du Ø100, corps de base en aluminium, mors en acier.
Fixation rapide en aluminium.
Finition :Corps de base brut, mors trempés, bruts.
À partir du Ø100, corps de base anodisé dur, mors trempés, bruts.
Fixation rapide à revêtement dur.
Nota :Ces mandrins à mors sont spécialement conçus pour les applications nécessitant une force de serrage faible mais une précision élevée. Pour le serrage interne ou externe de pièces rondes. Le serrage de la pièce s’effectue en tournant simplement la bague de serrage à la main ou à l’aide de la poignée indexable fournie. Les mors de serrage trempés sont étagés vers l’extérieur et sont réversibles. Pour l’inversion, chaque mors de serrage est identifié par deux numéros. Le numéro figurant sur le mors de serrage orienté vers l’extérieur doit correspondre au numéro figurant sur le corps de base.

Mandrins à mors D=34 sans outil de réglage.
Mandrins à mors D=50 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 2 mm) d’une longueur de 12 ou 18 mm.
Mandrins à mors D=65 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 2 mm) d’une longueur de 12 ou 18 mm.
Mandrins à mors D=100 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 3 mm) d’une longueur de 12, 18 ou 24 mm.
Mandrins à mors D=160 avec outil de réglage et trois broches chacun (Ø 4 mm) d’une longueur de 18 ou 24 mm.

Les broches peuvent être insérées sur la partie supérieure du mors et servent à augmenter le serrage des petites pièces. Les broches peuvent être démontées.

Concentricité < 0,03 mm
Planicité < 0,01 mm
Répétabilité du serrage < 0,01 mm

Les mandrins à trois mors peuvent être reliés à toutes les griffes à serrage rapide (de base) pour former un dispositif de remplacement rapide. Les mandrins à trois mors peuvent ainsi être montés rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.
Accessoires :Plaques de base 34031.
Tables de positionnement 34031-05.
Griffes à serrage rapide de base 33227-05.
Griffes à serrage rapide de base 34006.
Griffes à serrage rapide de base 34021.
Tables croisées 34031-10.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Indication de dessin :
1) Dimensions pour la fixation rapide
2) Goupille cylindrique
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 34011_Datasheet_32595_Mandrins_de_pr_cision_trois_mors_serrage_manuel_avec_adaptateur--fr 875 kB

Dessins

Mandrins de précision à trois mors 
à serrage manuel avec adaptateur

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière du corps de baseSurface
corps
A1A2A3A4B1D

D1D2E1E2E3E4HH1H2L3CAOAcc.PrixCommander
34011-034aciernaturel1-1420-32--603435-11-23---72,768,14,360 0,00 €
34011-050aciernaturel1-1818-3636-54-605052,51117-3535-53-7,855,846,3460 0,00 €
34011-065aciernaturel1-3018-4836-66-6065661317-4735-65-7,855,846,3460 0,00 €
34011-100aluminiumanodisée dur1-4028-6648-8468-1026010010618,220-6040-8060-100963,253,24,560 0,00 €
34011-160aluminiumanodisée dur2,5-7042-120100-160-601601643538-10090-160-2098,572,81060 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83