norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte
Tables croisées en aluminium 
avec griffes à serrage rapide
34031-10

Tables croisées en aluminium avec griffes à serrage rapide

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Griffe à serrage rapide et fixation rapide en aluminium.
Guides de chariot en aluminium EN AW-6082.
Finition :Griffe à serrage rapide et fixation rapide à revêtement dur.
Guides de chariot anodisés noir.
Nota :Un simple déplacement dans les rainures en T de la table de machine ne permet pas d’effectuer les mesures avec précision. Avec la table croisée, il est possible de régler en continu l’échantillon sur les axes X et Y. Elle associe 2 guides de chariot à queue d’aronde 21010-050080 à une griffe à serrage rapide adaptée et une fixation rapide.
L’échantillon peut être précisément réglé de manière linéaire sur la table croisée dans les directions X et Y.

La table croisée être montée sans outil sur la plaque de base et peut être associée et reliée à tous les produits dotés d’une fixation rapide.
Accessoires :Plaques de base 34031.
Griffes à serrage rapide avec élément d’angle 33227-10.
Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d’angle 34007.
Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.
Étaux de précision 33225-5003511.
Étaux autocentrants de précision 34010.
Mandrins de précision à trois°mors 34011.
Adaptateurs 33226-05.
Supports d’aiguille 33227.
Pinces pour petites pièces 34012.
Vés magnétiques 34013.
Vés avec bride à lame ressort / bride pivotante 34013-05.
Vés 34013-10.
Plaques de serrage 34032.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 34031-10_Datasheet_32645_Tables_crois_es_en_aluminium_avec_griffes_serrage_rapide--fr 376 kB

Dessins

Tables croisées en aluminium 
avec griffes à serrage rapide

Sélection/filtre d'articles

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83