norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

norelem élargit sa gamme

retour

norelem élargit sa gamme de produits avec près de 3 500 nouveaux éléments de liaison et pièces DIN

Parmi ces nouveaux produits se trouvent notamment des graisseurs et des bouchons filetés standard
Avec un nouvel élargissement de gamme important, norelem veille à ce que l'élément normalisé adapté soit disponible pour chaque application dans la construction. Sa gamme complète compte ainsi désormais près de 38 000 articles toujours prêts à être expédiés.

Parmi ces nouveautés se trouvent notamment des graisseurs : ils servent à la maintenance et à l'entretien des machines, et permettent le fonctionnement constant des machines et installations. Sont disponibles des graisseurs coniques DIN 71412, des graisseurs à trémie DIN 3405 ainsi que des graisseurs plats DIN 3404. Pour tous les graisseurs coniques DIN 71412, vous trouverez également des bouchons de protection – ces derniers protègent la tête conique du graisseur contre les impuretés ; les intervalles de graissage peuvent être marqués à l'aide de différentes couleurs.

Des bouchons filetés standard DIN viennent également compléter la gamme existante de bouchons filetés en plastique et en aluminium de norelem. Parmi les nouveautés disponibles, des bouchons filetés à six pans creux avec filetage conique DIN 906, des des versions avec embase et six pans creux DIN 908 ainsi que des modèles avec embase et tête hexagonale DIN 910. Les bouchons filetés servent à obturer et à étanchéifier les perçages.

Cet élargissement de gamme important comprend également des :

 170913_PM_norelem_DIN-Verbindungselemente_FR 2,7 MB
Brève présentation
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Tous les succès commencent par une idée. C'est pourquoi, norelem permet aux concepteurs et techniciens d'atteindre leurs objectifs dans la construction de machines et d’installations. Grâce au BIG GREEN BOOK, le catalogue de produits unique et intuitif de norelem, vous ferez rapidement et facilement le bon choix parmi notre gamme complète de plus de 70 000 éléments de manœuvre et éléments normalisés.

Vous gagnez du temps, travaillez plus efficacement et optimisez vos coûts de traitement. En effet, les composants norelem sont disponibles immédiatement et incluent des données CAO gratuites pour une conception plus rapide ne nécessitant ni dessin ni configuration. Des résultats parfaits avec des délais et des coûts réduits. Avantage : des éléments normalisés.

En tant que spécialiste du secteur, nous nous engageons en faveur de la promotion des jeunes talents à travers la norelem ACADEMY. Pour que les concepteurs de demain puissent prendre leur envol.
La norelem ACADEMY propose également des formations techniques, des séminaires et des formations produit.

Caractères : 799

Impression gratuite, justificatif souhaité

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83