norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier à ressort ou Inox 1.4122.Finition :Acier à ressort poli.
Inox poli.
Nota :Les bagues d'arrêt sont insérées dans les rainures des arbres. Elles répondent à la norme DIN 6799 et sont conçues pour les arbres de petite taille.

Diamètre nominal = Diamètre de la rainure D2
Accessoires :Rondelles d’arrêt pour arbres DIN 6799 07332.
Fusibles KL en acier 07332-05.
Fusibles SL en acier 07332-10.
Indication de dessin :
1) Dégagé
2) Serré
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07332 Segment d'arrêt pour arbre DIN 6799 153 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Segment d'arrêt pour arbre DIN 6799

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière
du corps
de base
AD1D2D3HMCAOAcc.PrixCommander
07332-0230acier à ressort1,943-42,36,30,60,64 0,00 €
07332-0320acier à ressort2,74-53,27,30,60,64 0,00 €
07332-0400acier à ressort3,345-749,30,70,74 0,00 €
07332-0500acier à ressort4,116-8511,30,70,74 0,00 €
07332-0600acier à ressort5,267-9612,30,70,74 0,00 €
07332-0700acier à ressort5,848-11714,30,90,94 0,00 €
07332-0800acier à ressort6,529-12816,311,05 0,00 €
07332-0900acier à ressort7,6310-14918,81,11,15 0,00 €
07332-1000acier à ressort8,3211-151020,41,21,25 0,00 €
07332-1200acier à ressort10,4513-181223,41,31,35 0,00 €
07332-0151acier inoxydable1,282-2,51,54,250,40,44 0,00 €
07332-0191acier inoxydable1,612,5-31,94,80,50,54 0,00 €
07332-0231acier inoxydable1,943-42,36,30,60,64 0,00 €
07332-0321acier inoxydable2,74-53,27,30,60,64 0,00 €
07332-0401acier inoxydable3,345-749,30,70,74 0,00 €
07332-0501acier inoxydable4,116-8511,30,70,74 0,00 €
07332-0601acier inoxydable5,267-9612,30,70,74 0,00 €
07332-0701acier inoxydable5,848-11714,30,90,94 0,00 €
07332-0901acier inoxydable7,6310-14918,81,11,15 0,00 €
07332-0801acier inoxydable6,529-12816,311,05 0,00 €
07332-1001acier inoxydable8,3211-151020,41,21,25 0,00 €
07332-1201acier inoxydable10,4513-181223,41,31,35 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83