norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier de traitement, classe de résistance 10, EN AW-7075 ou inox 1.4571.

Finition :Acier traité (noir).
Aluminium et inox polis.
Nota :Les écrous pour rainures en T en aluminium sont pourvus d’inserts filetés en acier.

Résistance du modèle en inox :
Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm².
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07060 Tasseau pour rainures en T DIN 508 extension de gamme 198 kB
 Classes de résistance 127 kB
 Aperçu des normes des éléments de liaison 691 kB

Dessins

Tasseau pour rainures en T DIN 508 extension de gamme

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
Surface
corps
Largeur
de la
rainure
B

B1DHH1LCAOAcc.PrixCommander
07060-05acier de traitement-6105,6M58410 0,00 €
07060-06acier de traitement-8137,6M610613 0,00 €
07060-061acier de traitement-10159,6M612615 0,00 €
07060-08acier de traitement-10159,6M812615 0,00 €
07060-081acier de traitement-121811,6M814718 0,00 €
07060-10acier de traitement-121811,6M1014718 0,00 €
07060-082acier de traitement-142213,6M816822 0,00 €
07060-101acier de traitement-142213,6M1016822 0,00 €
07060-12acier de traitement-142213,6M1216822 0,00 €
07060-121acier de traitement-162515,6M1218925 0,00 €
07060-14acier de traitement-162515,6M1418925 0,00 €
07060-122acier de traitement-182817,6M12201028 0,00 €
07060-141acier de traitement-182817,6M14201028 0,00 €
07060-16acier de traitement-182817,6M16201028 0,00 €
07060-123acier de traitement-203219,6M12241232 0,00 €
07060-161acier de traitement-203219,6M16241232 0,00 €
07060-18acier de traitement-203219,6M18241232 0,00 €
07060-124acier de traitement-223521,6M12281435 0,00 €
07060-181acier de traitement-223521,6M18281435 0,00 €
07060-20acier de traitement-223521,6M20281435 0,00 €
07060-163acier de traitement-244023,6M16321640 0,00 €
07060-201acier de traitement-244023,6M20321640 0,00 €
07060-22acier de traitement-244023,6M22321640 0,00 €
07060-164acier de traitement-284427,6M16361844 0,00 €
07060-202acier de traitement-284427,6M20361844 0,00 €
07060-24acier de traitement-284427,6M24361844 0,00 €
07060-27acier de traitement-325031,5M27402050 0,00 €
07060-241acier de traitement-365435,5M24442254 0,00 €
07060-30acier de traitement-365435,5M30442254 0,00 €
07060-36acier de traitement-426541,5M36522665 0,00 €
07060-204aluminiumnaturel6105,6M48410 0,00 €
07060-206aluminiumnaturel8137,6M610613 0,00 €
07060-2061aluminiumnaturel10159,6M612615 Sur demande
07060-208aluminiumnaturel121811,6M814718 Sur demande
07060-210aluminiumnaturel142213,6M1016822 0,00 €
07060-216aluminiumnaturel223521,6M16281435 0,00 €
07060-806acier inoxydable A4naturel8137,6M610613 0,00 €
07060-808acier inoxydable A4naturel10159,6M812615 0,00 €
07060-810acier inoxydable A4naturel121811,6M1014718 0,00 €
07060-812acier inoxydable A4naturel142213,6M1216822 0,00 €
07060-814acier inoxydable A4naturel162515,6M1418925 0,00 €
07060-816acier inoxydable A4naturel182817,6M16201028 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83