norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :En acier (forme allemande, fonte malléable à partir de M12) ou en Inox A2.Finition :Acier et fonte malléable électrozingués.
Inox naturel.
Nota :Les écrous papillon peuvent être serrés et (le plus souvent) desserrés à la main, sans outil.Indication de dessin :
DE = forme allemande similaire à DIN 315
AM = forme américaine
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 07200 Écrou papillon 130 kB

Dessins (aperçu complet)

Écrou papillon

Écrou papillon, forme DE, forme allemande similaire à DIN 315

plus d'infos

Dessins

Écrou papillon, forme DE, forme allemande similaire à DIN 315

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
DA
max.
D2
max.
HH1CAOAcc.PrixCommander
07200-104DEacierM420810,54,6 0,00 €
07200-105DEacierM52611136,5 0,00 €
07200-106DEacierM63313178 0,00 €
07200-108DEacierM839162010 0,00 €
07200-110DEacierM1051202512 0,00 €
07200-112DEfonte malléableM12652333,514 0,00 €
07200-116DEfonte malléableM16732937,517 0,00 €
07200-120DEfonte malléableM20903546,521 0,00 €
07200-1104DEacier inoxydableM420810,54,6 0,00 €
07200-1105DEacier inoxydableM52611136,5 0,00 €
07200-1106DEacier inoxydableM63313178 0,00 €
07200-1108DEacier inoxydableM839162010 0,00 €
07200-1110DEacier inoxydableM1051202512 0,00 €
07200-1112DEacier inoxydableM12652333,514 0,00 €
07200-1116DEacier inoxydableM16732937,517 0,00 €
07200-1120DEacier inoxydableM20903546,521 0,00 €

Écrou papillon, forme AM, forme américaine

plus d'infos

Dessins

Écrou papillon, forme AM, forme américaine

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeMatière
du corps
de base
DA
max.
D2
max.
HH1CAOAcc.PrixCommander
07200-204AMacierM418,588,83 0,00 €
07200-205AMacierM5221110,54 0,00 €
07200-206AMacierM626,81312,94,9 0,00 €
07200-208AMacierM830,31414,85,4 0,00 €
07200-210AMacierM1035,316,517,36,3 0,00 €
07200-212AMacierM1247,522,522,57,9 0,00 €
07200-1204AMacier inoxydableM418,588,83 0,00 €
07200-1205AMacier inoxydableM5221110,54 0,00 €
07200-1206AMacier inoxydableM626,81312,94,9 0,00 €
07200-1208AMacier inoxydableM830,31414,85,4 0,00 €
07200-1210AMacier inoxydableM1035,316,517,36,3 0,00 €
07200-1212AMacier inoxydableM1247,522,522,57,9 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83