|
|
DescriptionMatière :En acier (forme allemande : tête en fonte malléable, tige en acier), classe de résistance min. 4.6, ou en Inox A2.Finition :Acier zingué. Inox naturel.Nota :Les vis papillon peuvent être serrées et (le plus souvent) desserrées à la main, sans outil.Indication de dessin :DE = forme allemande similaire à DIN 316 AM = forme américaine Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Vis à oreilles, forme DE, forme allemande similaire à DIN 316 |
plus d'infos |
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | D | L | A max. | D2 max. | K | K1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07199-104X8 | DE | acier | M4 | 8 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 0,00 € | | 07199-104X10 | DE | acier | M4 | 10 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 0,00 € | | 07199-104X12 | DE | acier | M4 | 12 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 0,00 € | | 07199-104X16 | DE | acier | M4 | 16 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 0,00 € | | 07199-104X20 | DE | acier | M4 | 20 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 0,00 € | | 07199-104X25 | DE | acier | M4 | 25 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 0,00 € | | 07199-104X30 | DE | acier | M4 | 30 | 20 | 7 | 9,5 | 3,9 |  | | 0,00 € | | 07199-105X10 | DE | acier | M5 | 10 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 0,00 € | | 07199-105X12 | DE | acier | M5 | 12 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 0,00 € | | 07199-105X16 | DE | acier | M5 | 16 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 0,00 € | | 07199-105X20 | DE | acier | M5 | 20 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 0,00 € | | 07199-105X25 | DE | acier | M5 | 25 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 0,00 € | | 07199-105X30 | DE | acier | M5 | 30 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 0,00 € | | 07199-105X35 | DE | acier | M5 | 35 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 0,00 € | | 07199-105X40 | DE | acier | M5 | 40 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 0,00 € | | 07199-105X50 | DE | acier | M5 | 50 | 25 | 9,5 | 12 | 5,3 |  | | 0,00 € | | 07199-106X10 | DE | acier | M6 | 10 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 07199-106X12 | DE | acier | M6 | 12 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 07199-106X16 | DE | acier | M6 | 16 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 07199-106X20 | DE | acier | M6 | 20 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 07199-106X25 | DE | acier | M6 | 25 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 07199-106X30 | DE | acier | M6 | 30 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 07199-106X35 | DE | acier | M6 | 35 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 07199-106X40 | DE | acier | M6 | 40 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 07199-106X50 | DE | acier | M6 | 50 | 31,5 | 11,5 | 16 | 6,5 |  | | 0,00 € | | 07199-108X10 | DE | acier | M8 | 10 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 0,00 € | | 07199-108X12 | DE | acier | M8 | 12 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 0,00 € | | 07199-108X16 | DE | acier | M8 | 16 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 0,00 € | | 07199-108X20 | DE | acier | M8 | 20 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 0,00 € | | 07199-108X25 | DE | acier | M8 | 25 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 0,00 € | | 07199-108X30 | DE | acier | M8 | 30 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 0,00 € | | 07199-108X35 | DE | acier | M8 | 35 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 0,00 € | | 07199-108X40 | DE | acier | M8 | 40 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 0,00 € | | 07199-108X50 | DE | acier | M8 | 50 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 0,00 € | | 07199-108X60 | DE | acier | M8 | 60 | 37 | 14,5 | 19 | 8,3 |  | | 0,00 € | | 07199-110X16 | DE | acier | M10 | 16 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 0,00 € | | 07199-110X20 | DE | acier | M10 | 20 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 0,00 € | | 07199-110X25 | DE | acier | M10 | 25 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 0,00 € | | 07199-110X30 | DE | acier | M10 | 30 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 0,00 € | | 07199-110X40 | DE | acier | M10 | 40 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 0,00 € | | 07199-110X50 | DE | acier | M10 | 50 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 0,00 € | | 07199-110X60 | DE | acier | M10 | 60 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 0,00 € | | 07199-110X70 | DE | acier | M10 | 70 | 49,5 | 18,5 | 24 | 10 |  | | 0,00 € | | 07199-112X20 | DE | acier | M12 | 20 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 0,00 € | | 07199-112X25 | DE | acier | M12 | 25 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 0,00 € | | 07199-112X30 | DE | acier | M12 | 30 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 0,00 € | | 07199-112X40 | DE | acier | M12 | 40 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 0,00 € | | 07199-112X50 | DE | acier | M12 | 50 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 0,00 € | | 07199-112X60 | DE | acier | M12 | 60 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 0,00 € | | 07199-112X70 | DE | acier | M12 | 70 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 0,00 € | | 07199-112X80 | DE | acier | M12 | 80 | 63,5 | 21,5 | 32,3 | 12 |  | | 0,00 € | |
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Forme | Matière du corps de base | D | L | A max. | D2 max. | K | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
07199-204X10 | AM | acier | M4 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-204X12 | AM | acier | M4 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-204X15 | AM | acier | M4 | 15 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-204X20 | AM | acier | M4 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-204X25 | AM | acier | M4 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-204X30 | AM | acier | M4 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-205X10 | AM | acier | M5 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-205X12 | AM | acier | M5 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-205X15 | AM | acier | M5 | 15 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-205X20 | AM | acier | M5 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-205X25 | AM | acier | M5 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-205X30 | AM | acier | M5 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-205X35 | AM | acier | M5 | 35 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-205X40 | AM | acier | M5 | 40 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-206X10 | AM | acier | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-206X12 | AM | acier | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-206X15 | AM | acier | M6 | 15 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-206X20 | AM | acier | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-206X25 | AM | acier | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-206X30 | AM | acier | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-206X35 | AM | acier | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-206X40 | AM | acier | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-206X50 | AM | acier | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-208X10 | AM | acier | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-208X12 | AM | acier | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-208X15 | AM | acier | M8 | 15 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-208X20 | AM | acier | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-208X25 | AM | acier | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-208X30 | AM | acier | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | actuellement non disponible | | 07199-208X35 | AM | acier | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-208X40 | AM | acier | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | actuellement non disponible | | 07199-208X45 | AM | acier | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-208X50 | AM | acier | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-210X15 | AM | acier | M10 | 15 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-210X20 | AM | acier | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-210X25 | AM | acier | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-210X30 | AM | acier | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-210X40 | AM | acier | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-210X50 | AM | acier | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | actuellement non disponible | | 07199-210X60 | AM | acier | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-212X30 | AM | acier | M12 | 30 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 07199-212X40 | AM | acier | M12 | 40 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 07199-212X50 | AM | acier | M12 | 50 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 07199-212X60 | AM | acier | M12 | 60 | 47,5 | 20,5 | 22,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1204X10 | AM | acier inoxydable A2 | M4 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1204X12 | AM | acier inoxydable A2 | M4 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1204X16 | AM | acier inoxydable A2 | M4 | 16 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1204X20 | AM | acier inoxydable A2 | M4 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1204X25 | AM | acier inoxydable A2 | M4 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1204X30 | AM | acier inoxydable A2 | M4 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1205X10 | AM | acier inoxydable A2 | M5 | 10 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1205X12 | AM | acier inoxydable A2 | M5 | 12 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1205X16 | AM | acier inoxydable A2 | M5 | 16 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1205X20 | AM | acier inoxydable A2 | M5 | 20 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1205X25 | AM | acier inoxydable A2 | M5 | 25 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1205X30 | AM | acier inoxydable A2 | M5 | 30 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1205X35 | AM | acier inoxydable A2 | M5 | 35 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1205X40 | AM | acier inoxydable A2 | M5 | 40 | 22 | 9,5 | 10,5 |  | | 0,00 € | | 07199-1206X10 | AM | acier inoxydable A2 | M6 | 10 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-1206X12 | AM | acier inoxydable A2 | M6 | 12 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-1206X16 | AM | acier inoxydable A2 | M6 | 16 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-1206X20 | AM | acier inoxydable A2 | M6 | 20 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-1206X25 | AM | acier inoxydable A2 | M6 | 25 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-1206X30 | AM | acier inoxydable A2 | M6 | 30 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-1206X35 | AM | acier inoxydable A2 | M6 | 35 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-1206X40 | AM | acier inoxydable A2 | M6 | 40 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-1206X45 | AM | acier inoxydable A2 | M6 | 45 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-1206X50 | AM | acier inoxydable A2 | M6 | 50 | 26,8 | 11,9 | 12,9 |  | | 0,00 € | | 07199-1208X10 | AM | acier inoxydable A2 | M8 | 10 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | actuellement non disponible | | 07199-1208X12 | AM | acier inoxydable A2 | M8 | 12 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-1208X16 | AM | acier inoxydable A2 | M8 | 16 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-1208X20 | AM | acier inoxydable A2 | M8 | 20 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-1208X25 | AM | acier inoxydable A2 | M8 | 25 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-1208X30 | AM | acier inoxydable A2 | M8 | 30 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-1208X35 | AM | acier inoxydable A2 | M8 | 35 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-1208X40 | AM | acier inoxydable A2 | M8 | 40 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-1208X45 | AM | acier inoxydable A2 | M8 | 45 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | 0,00 € | | 07199-1208X50 | AM | acier inoxydable A2 | M8 | 50 | 30,3 | 13,5 | 14,8 |  | | actuellement non disponible | | 07199-1210X16 | AM | acier inoxydable A2 | M10 | 16 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-1210X20 | AM | acier inoxydable A2 | M10 | 20 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-1210X25 | AM | acier inoxydable A2 | M10 | 25 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-1210X30 | AM | acier inoxydable A2 | M10 | 30 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-1210X40 | AM | acier inoxydable A2 | M10 | 40 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-1210X45 | AM | acier inoxydable A2 | M10 | 45 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-1210X50 | AM | acier inoxydable A2 | M10 | 50 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | | 07199-1210X60 | AM | acier inoxydable A2 | M10 | 60 | 35,3 | 15,3 | 17,3 |  | | 0,00 € | |
|
Autres articles de cette catégorie |
|
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher |
|