norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Roulements à billes linéaires de norelem

retour
  • Roulements à billes linéaires de norelem

Circuit axial à billes, guidage avec peu de frottements :

Roulements à billes linéaires de norelem
Ils sont utilisés lorsque le guidage des mouvements rectilignes d'un éléments de machine le long d'un arbre cylindrique doit se faire avec le moins de frottements possibles : des roulements à billes linéaires. En effet, contrairement aux roulements à billes classiques, les guidages par arbre sont équipés d'un circuit axial à billes.

La société norelem propose à ses clients des douilles à billes avec boîtiers en acier et plastique et segments de roulement en acier trempé. Elles guident les jeux de billes à l'intérieur du système et assurent une course illimitée avec un guidage restreint. Les roulements linéaires constituent donc des composants importants pour la construction de machines et de gabarits, et sont notamment utilisés dans les automates, les machines-outils et les véhicules ferroviaires, ainsi que dans l'agro-alimentaire et l'équipement médical.

norelem produit des douilles à billes de la série ISO 3 (selon DIN 10285) avec un diamètre intérieur de 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm et 30 mm ainsi que des capacités de charge de 420 N à 8 300 N (charge dynamique) et de 714 N à 9 100 N (charge statique). Elles sont disponibles aussi bien sous forme ouverte que sous forme fermée. Les modèles ouverts sont tout particulièrement utilisés en association avec des supports d'arbres pour les charges très importantes.

Roulements linéaires parfaitement adaptés au domaine d'utilisation

Il y a autant de roulements à billes linéairesque d'applications possibles et, selon la plage de température ou la charge à laquelle ils sont soumis, certaines douilles à billes conviennent mieux que d'autres – ainsi, il est nécessaire d'utiliser des roulements à billes linéaires avec cage en acier à des températures particulièrement élevées (par ex. dans des fours) et des roulements à billes linéaires à capacité de charge élevée pour les charges très importantes, surtout en association avec des supports d'arbre. Les roulements à billes linéaires avec compensation des erreurs d'angle, eux, sont très demandés pour les applications qui exigent une compensation des tolérances. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller en détail sur les roulements à billes qui conviendraient le mieux à vos projets ainsi que sur les possibilités de combinaisons qu'offrent les produits suivants :

• Boîtiers 21518, 21520, 21522, 21524, 21530, 21535, 21540,21545, 21550, 21555

• Traverses 21575, 21577

• Chevalets d'arbre 21580, 21582, 21585

• Arbres 21590, 21595

• Supports d'arbre 21565

• Accessoires 21560

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83