norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en aluminium ou en fonte grise.Finition :Corps : naturel.Nota :Les paliers linéaires sont constitués d‘un corps en aluminium extrudé, d‘un palier linéaire à billes avec compensation de désalignement angulaire 21510 monté et joint d‘étanchéité des deux côtés. Fixation du palier dans le corps à l‘aide de circlips DIN 472.

Tolérance de l'arbre recommandée : h6.

Capacités de charge selon la spécification du palier linéaire à billes.
Sur demande :Les brides peuvent être équipées de paliers linéaires à billes figurant dans ce catalogue.Attention :Attention : pour l'article 21522-501002, le diamètre D2 est non usiné, absence de diamètre de centrage g7.Accessoires :Arbres de guidage de précision 21595.
Vis de fixation 07160 ou 07161.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21522 Palier linéaire à billes avec bride 237 kB

Dessins

Palier linéaire à billes avec bride

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps
de base
AD

D1D2D3ELL1L2CAOAcc.PrixCommander
21522-121002aluminium401222325,53032226  0,00 €
21522-161002aluminium501626385,53536248  0,00 €
21522-201002aluminium602032466,642453010  0,00 €
21522-251002aluminium702540586,654584212  0,00 €
21522-301002aluminium80304766960685014  0,00 €
21522-401002aluminium1004062901178805916 0,00 €
21522-501002fonte grise130507510011981007518 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83