norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Corps en acier.
Cage en plastique.
Billes en acier.
Nota :Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec joint d‘étanchéité des deux côtés. Les paliers linéaires à billes sont équipés d‘une cage en plastique. Cette cage garantit un fonctionnement silencieux et une qualité de roulement exceptionnelle. Avec bride pour un montage direct sur le corps.

Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7

Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.

Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Plage de température :-20 °C jusqu’à +80 °C.Accessoires :Arbres de guidage de précision 21595.
Vis de fixation 07160.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21518 Palier linéaire à billesavec bride ronde 186 kB

Dessins

Palier linéaire à billesavec bride ronde

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2D3D4D5LL1TCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
21518-080281632243,462553,1265402 0,00 €
21518-1202122242324,57,53264,1520790  0,00 €
21518-1602162646364,57,53664,1590910  0,00 €
21518-2002203254435,594585,18801400  0,00 €
21518-2502254062515,595885,110001600  0,00 €
21518-3002304776626,61168106,116002800  0,00 €
21518-40024062988091480138,121604020 0,00 €
21518-5002507511294914100138,138207940 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83