norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Acier 1.1213.
Inox 1.4034.
Inox 1.4112.

Finition :Acier, rectifié.
Acier, rectifié et chromé dur, couche de chrome 5 - 10 µm.
Inox, rectifié.

Les arbres de précision en acier sont généralement traités par induction sur la surface.
Nota :L‘état de surface atteint lors du procédé de traitement par induction garantit une résistance élevée à l‘usure des surfaces.

Adapté pour les supports d‘arbres 21565.
Accessoires :Supports d'arbres 21565.Indication de dessin :
1) Chanfreiné
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique 21590 Arbre de guidage de précisionavec alésages de fixation 119 kB

Dessins

Arbre de guidage de précisionavec alésages de fixation

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière

Surface
corps
Clé en acierDE1LL
max.
MProfondeur
maximale
de trempe
Dureté de la
surface HRC
CAOAcc.PrixCommander
21590-012375X0600aciertrempé et rectifié1.121312h6756006200M40,6-1,062 ±2 0,00 €
21590-016500X0600aciertrempé et rectifié1.121316h61006007200M50,6-1,562 ±2 0,00 €
21590-020500X0600aciertrempé et rectifié1.121320h61006007200M60,9-1,562 ±2 0,00 €
21590-025600X0600aciertrempé et rectifié1.121325h61206007800M80,9-1,762 ±2 0,00 €
21590-030750X0600aciertrempé et rectifié1.121330h61506007800M100,9-1,762 ±2 0,00 €
21590-040100X0600aciertrempé et rectifié1.121340h62006007800M101,5-2,062 ±2 0,00 €
21590-050100X0600aciertrempé et rectifié1.121350h62006007800M121,5-2,662 ±2 0,00 €
21590-112375X0600aciertrempé, rectifié et chromé dur1.121312h7756006200M40,6-1,065 - 70 0,00 €
21590-116500X0600aciertrempé, rectifié et chromé dur1.121316h71006007200M50,6-1,565 - 70 0,00 €
21590-120500X0600aciertrempé, rectifié et chromé dur1.121320h71006007200M60,9-1,565 - 70 0,00 €
21590-125600X0600aciertrempé, rectifié et chromé dur1.121325h71206007800M80,9-1,765 - 70 0,00 €
21590-130750X0600aciertrempé, rectifié et chromé dur1.121330h71506007800M100,9-1,765 - 70 0,00 €
21590-140100X0600aciertrempé, rectifié et chromé dur1.121340h72006007800M101,5-2,065 - 70 0,00 €
21590-150100X0600aciertrempé, rectifié et chromé dur1.121350h72006007800M121,5-2,665 - 70 0,00 €
21590-212375X0600acier inoxydabletrempé et rectifié1.403412h6756004900M40,6-1,051 - 55 0,00 €
21590-216500X0600acier inoxydabletrempé et rectifié1.403416h61006004900M50,6-1,551 - 55 0,00 €
21590-220500X0600acier inoxydabletrempé et rectifié1.403420h61006004900M60,9-1,551 - 55 0,00 €
21590-225600X0600acier inoxydabletrempé et rectifié1.403425h61206004900M80,9-1,751 - 55 0,00 €
21590-230750X0600acier inoxydabletrempé et rectifié1.403430h61506004900M100,9-1,751 - 55 0,00 €
21590-240100X0600acier inoxydabletrempé et rectifié1.403440h62006004900M101,5-2,051 - 55 0,00 €
21590-250100X0600acier inoxydabletrempé et rectifié1.403450h62006004900M121,5-2,651 - 55 0,00 €
21590-312375X0600acier inoxydabletrempé et rectifié1.411212h6756007800M40,6-1,052-56 0,00 €
21590-316500X0600acier inoxydabletrempé et rectifié1.411216h61006007800M50,6-1,552-56 0,00 €
21590-320500X0600acier inoxydabletrempé et rectifié1.411220h61006007800M60,9-1,552-56 0,00 €
21590-325600X0600acier inoxydabletrempé et rectifié1.411225h61206007800M80,9-1,752-56 0,00 €
21590-330750X0600acier inoxydabletrempé et rectifié1.411230h61506007800M100,9-1,752-56 0,00 €
21590-340100X0600acier inoxydabletrempé et rectifié1.411240h62006007800M101,5-2,052-56 0,00 €
21590-350100X0600acier inoxydabletrempé et rectifié1.411250h62006007800M121,5-2,652-56 0,00 €
Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83