norelem utilise des cookies afin d'optimiser la conception de son site Web et de l'améliorer en permanence. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Vous trouverez de plus amples informations concernant les cookies dans notre déclaration relative à la protection des données.J'accepte

Nouveauté : norelem outillage - Étau de bridage 5 axes compact

retour
Test
Nouveauté : norelem outillage
Etau de bridage 5 axes compact

norelem complète sa gamme – Avec l'étau de bridage 5 axes compact, la nouvelle gamme « Technique de serrage » définit de nouveaux critères. Le système de bridage permet un accès aisé aux outils par tous les côtés, et par conséquent un usinage optimal des composants complexes et une réduction des temps d'équipements.

L'étau de bridage 5 axes compact se démarque par sa facilité d'utilisation et sa grande flexibilité. À l'aide d'une échelle, les mors de serrage s'ajustent de manière sûre et rapide aux nouvelles pièces. La fonction de traction vers le bas permet de serrer sans problème des grandes ou des petites pièces. Grâce à l'installation symétrique de l'étau de bridage 5 axes, la pièce est toujours placée au centre.

Le système de bridage permet un usinage sans vibrations avec des forces de coupe et d'avance maximales et très peu d'arêtes. De cette manière, les pièces bridées elles-mêmes vibrent à des hauteurs allant jusqu'à 2 000 mm. De plus, l'étau de bridage 5 axes garantit un accès optimal aux outils par tous les côtés, permettant d'utiliser également des outils standard courts.
Le système modulaire est spécialement conçu pour les machines 5 axes, permettant de verrouiller directement les composants ou pièces avec le système modulaire 5 axes. Le système de connexion facilite le montage à l'utilisateur. De ce fait, le système de bridage s'adapte rapidement aux autres pièces ou dispositifs. La disposition de la broche de serrage présente un autre avantage directement dans la position de la pièce à usiner. Celle-ci permet un flux de force très court lors du serrage de la pièce. Ainsi, cela empêche la torsion des mors de serrage sous charge et la déformation de la table machine.
L'étau de bridage 5 axes peut être monté sur les tables à rainures en T, les tables à trame modulaires ou les principaux systèmes à point zéro en utilisant un adaptateur. La nouvelle technique de serrage permet une capacité de serrage de pièces de 20 à 320 mm de longueur et de 3 à 20 mm de profondeur via des supports universels. L'utilisateur a en outre la possibilité d'assembler individuellement le système de bridage avec les modules de base, les modules entretoises ou les accessoires.
Accessoires :

• Supports universels 41345

• Mors de serrage 41320

• Mors oscillant 41325

• Mors intermédiaire 41335

• Plaques de base 41305

• Accouplement pour serrage croisé 41365

Mon norelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
ajouter au panier
Commande rapide / Vérification de la disponibilitéCommander directement l'article ou vérifier sa disponibilité.afficher
Royaume-Uni
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2025 norelem. Tous droits réservés. Tél. : +49 71 45/206-44 à 45 · Fax : +49 71 45/206-83