Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

rychloupínač variabilní

zpět
Test

rychloupínač variabilní

Při použití variabilních rychloupínačů od firmy norelem již není nutné nastavovat upínání obrobků různé výšky ručně, protože se tak děje automaticky zásluhou regulace upínacího rozpětí. Plynulé přizpůsobení upínací výšky při přibližně konstantní upínací síle zajišťuje spolehlivé a stabilní spojení. Přítlačný šroub přitom ani nemusí být přestavován.
Variabilní rychloupínače mají mnohostranné využití. Používají se např. pro upínání při vrtání, ohýbání, svařování nebo broušení v kovo- a dřevovýrobě a v plastikářství. Podle požadavků může obsluha stavěcím šroubkem pod pákou v kloubu upravit upínací sílu bez použití nářadí do 2.500 N.
Výrobní paleta společnosti norelem zahrnuje variabilní rychloupínače ve třech různých provedeních:

Přímo k prodejně

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83