Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Rychloupínače variabilní, horizontální, s vodorovnou patkou
05300

Rychloupínače variabilní, horizontální, s vodorovnou patkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.
Úchopový prvek z dvousložkového plastu.
Provedení: zušlechtěno a pozinkováno.
Úchopový prvek odolný vůči oleji.
Upozornění:Rychloupínač se automaticky přizpůsobí výšce obrobku. Plynulé přizpůsobení upínací výšky v rozmezí 35 mm při přibližně konstantní upínací síle bez manuální změny polohy tlačného šroubu.
Pomocí stavěcího šroubu pod pákou v kloubu lze upínací sílu až do 2.500 N příslušně přizpůsobit požadavkům.
Otvory v základní desce jsou vhodné pro milimetry a palce.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05300 Rychloupínače variabilní horizontální s vodorovnou patkou 257 kB

Výkresy

Rychloupínače variabilní, horizontální, s vodorovnou patkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2A3BB1B2B3B4B5B6D

D1HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4max.
upínací
výška
F
kN
CADPřís.CenaObjednat
05300-04025,4533825,433601384838326,524,54720158146027217771135872402,5 35,86 €
05300-06025,4533825,433601384838326,524,56436175146844217771135872602,5 36,81 €