|
|
05020Rychloupínače vertikální s vodorovnou patkou a plným upínacím... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocelový plech DD11 1.0332.Provedení: Ocelové díly pozinkované. Osový kolík zušlechtěný. Plastová rukojeť odolná vůči oleji.Upozornění:Šrouby nejsou součástí dodávky. Příslušenství:05200 Rukojeti z umělé hmoty 05280 Ochranná víčka 05899 Snímač síly pro rychloupínačeOdkaz na výkres: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A min. | A max. | M | D1 | D2 | R1 | R2 | S | S1 | F kN | Plastové rukojeti | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05020-081 | 7 | 75 | 45 | 39 | 9 | 32 | 16 | 35 | 14 | 42 | 12 | 19 | 21 | M8 | 6,5 | 8,5 | 103 | 143 | 6 | 3 | 2,2 | 05200-115 | | | 25,98 € | | 05020-101 | 8 | 92 | 56 | 43 | 7,5 | 38 | 20 | 39 | 18 | 48 | 16 | 26 | 28 | M10 | 8,5 | 10,5 | 125 | 177 | 7 | 3,5 | 3,4 | 05200-120 | | | 34,01 € | | 05020-121 | 10 | 122 | 68 | 50 | 9 | 45 | 25 | 45 | 22 | 56 | 19 | 32 | 32 | M12 | 8,5 | 12,5 | 159 | 215 | 8 | 4 | 4,5 | 05200-135 | | | 35,39 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|