|
|
05060Rychloupínače vertikální se zalomenou patkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocelový plech DD11 1.0332.Provedení: Ocelové díly pozinkované. Osový kolík zušlechtěný. Plastová rukojeť odolná vůči oleji.Upozornění:Příslušenství viz 05200 – 05280. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | L | L1 min. | L1 max. | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A min. | A max. | M=tlačné vřeteno | D1 | R1 | R2 | S | S1 | F kN | Plastové rukojeti | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05060-05 | 4,5 | 7 | 26 | 32 | 26 | 5 | 30 | 8,5 | 22 | 10 | 23 | 9,5 | 33 | 10 | 14 | 16 | M5x35 | 4,5 | 56,5 | 96 | 10,5 | 2 | 0,8 | 05200-100 | | | 15,84 € | | 05060-06 | 5,5 | 8 | 31 | 38 | 32 | 9 | 38 | 11,5 | 27 | 13 | 29 | 11,5 | 44 | 11 | 12 | 14 | M6x50 | 5,5 | 70,5 | 121 | 13,5 | 3 | 1 | 05200-105 | | | 18,68 € | | 05060-08 | 7 | 12 | 40 | 45 | 39 | 9 | 45 | 13 | 32 | 16 | 35 | 14 | 51 | 14 | 19 | 21 | M8x50 | 6,5 | 86 | 151 | 16 | 3 | 2,3 | 05200-115 | | | 21,28 € | | 05060-10 | 8 | 18,5 | 59,5 | 56 | 43 | 7,5 | 50 | 15 | 38 | 20 | 39 | 18 | 55,5 | 18 | 26 | 28 | M10x70 | 8,5 | 110 | 177 | 18 | 3,5 | 3,5 | 05200-120 | | | 28,27 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|