Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel.Provedení: Bez povrchové úpravy.
Úchyt s plastovým povlakem, odolným vůči oleji.
Upozornění:V upnutém stavu je úchyt ve vodorovné poloze.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05140 Rychloupínače "Mini" 188 kB
 Technický pokyn pro rychloupínače 129 kB

Výkresy

Rychloupínače "Mini"

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

LL2L3L4L5BB1B2B3H
min.
H
max.
H1H2H3H4M=tlačné vřetenoD1AS1F=přídržná síla (N) CADPřís.CenaObjednat
05140-0166,52220512121393,5444512,54,5256,5M3,5X204101,2250 14,00 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83