Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.
Úchopový prvek z dvousložkového plastu.
Provedení: zušlechtěno a pozinkováno.
Úchopový prvek odolný vůči oleji.
Upozornění:Rychloupínač se automaticky přizpůsobí výšce obrobku. Plynulé přizpůsobení upínací výšky v rozmezí 35 mm při přibližně konstantní upínací síle bez manuální změny polohy tlačného šroubu.
Pomocí stavěcího šroubu pod pákou v kloubu lze upínací sílu až do 2.500 N příslušně přizpůsobit požadavkům.
Otvory v základní desce jsou vhodné pro milimetry a palce.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05302 Rychloupínače variabilní vertikální s vodorovnou patkou 253 kB

Výkresy

Rychloupínače variabilní vertikální s vodorovnou patkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDěrová
šablona
AA1A2A3BB1B2B3B4B5B6D

D1HH2H3H4H6LL1L3L5L6max.
upínací
výška
F
kN
CADPřís.CenaObjednat
05302-035225,742,432,412,727481063228245,51912941104210093,751,33060123351,1 33,63 €
05302-040125,4533825,433601384840306,525160621460126116634076154402,5 35,86 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83