|
|
05305Rychloupínače variabilní s posuvnou tyčí |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel. Úchopový prvek z dvousložkového plastu.Provedení: zušlechtěno a pozinkováno. Úchopový prvek odolný vůči oleji.Upozornění:Rychloupínač se automaticky přizpůsobí výšce obrobku. Plynulé přizpůsobení upínací výšky v rozmezí 13 mm při přibližně konstantní upínací síle bez manuální změny polohy tlačného šroubu. Pomocí stavěcího šroubu pod pákou v kloubu lze upínací sílu až do 2.500 N příslušně přizpůsobit požadavkům. Otvory v základní desce jsou vhodné pro milimetry a palce.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B4 | B5 | B6 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H5 | L | L2 | L4 | max. upínací výška | F kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05305-035 | 25,4 | 53 | 38 | 25,4 | 33 | 60 | 48 | 38 | 32 | 6,5 | 23 | 12 | 46 | 27 | 155 | 25 | 233 | 154 | 73 | 35 | 2,5 |  | | 37,65 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|