Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací čep UNILOCK velikost systému 138 mm
42220-30

Upínací čep UNILOCK velikost systému 138 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Základní těleso oxidováno.
Funkční plochy po cementování kaleny a broušeny.
Upozornění:Upínací čepy UNILOCK jsou vhodné k upínání a polohování obrobků a přípravků. Upínací čepy jsou sešroubovány s výměnným prvkem.Na vyžádání:Další provedení.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 42220-30 Upínací čep UNILOCK velikost systému 138 mm 417 kB

Výkresy

Upínací čep UNILOCK velikost systému 138 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D1D2HTCADPřís.CenaObjednat
42220-30-168381025A3825379,524,5 192,10 €
42220-30-268381025B3825379,524,5 213,44 €
42220-30-368381025C3825379,524,5 179,27 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83